Protección contra funcionamiento en seco y diagnóstico de vibraciones en una bomba de agua no depurada

Finalidad
Para transportar el agua no depurada del depósito de compensación se utilizan bombas de circulación para el agua de la piscina. En general, las bombas corren siempre el riesgo de averiarse en caso de producirse un funcionamiento en seco. Una protección contra el funcionamiento en seco y un diagnóstico de vibraciones continuo en las bombas para el agua no depurada son, por tanto, aspectos primordiales para un funcionamiento sin fallos.

Puesta en práctica
La utilización del sensor de diagnóstico de vibraciones efector octavis, tipo VSA001 y de la unidad de evaluación VSE001 conduce al resultado deseado. La rosca M8 en el detector de vibraciones permite un sencillo montaje de los sensores en los soportes existentes en la bomba. La parametrización con el software VES, el apoyo de nuestros especialistas y las indicaciones de los instaladores para la utilización de los menús del software permiten una rápida puesta en marcha.

Ventajas para el cliente
Mientras la instalación está en marcha se puede llevar a cabo la detección del funcionamiento en seco sin manipular el sistema de tuberías, así como proceder al control o a la sustitución del sistema. Por ello, resulta muy fácil efectuar un montaje a posteriori en instalaciones ya existentes. Gracias al diagnóstico de vibraciones y rodamientos en la bomba se consigue una mayor disponibilidad de equipos. Asimismo se emiten avisos en caso de estados de funcionamiento no permitidos. El usuario puede así llevar a cabo un mantenimiento preventivo condicional, lo cual ahorra costes y evita paros imprevistos en la instalación.

Productos utilizados en esta aplicación

VSA001 - Detector de vibraciones, Detección de vibraciones hasta ± 25 g, para la conexión a electrónicas de diagnóstico externas, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -30...125 °C, Conector M12   Vista principal del sistema  
VSE002 - Electrónica de diagnóstico para detectores de vibraciones, Interfaz Ethernet, IP 20, Temperatura ambiente 0...70 °C, Combicon Buscador Vista principal del sistema  
VES003 - Software de parametrización para VSExxx Buscador Vista principal del sistema  
EVT066 - Conector hembra, acodado, Libre de siliconas, contactos dorados, –, Para zonas asépticas y húmedas en la industria alimentaria, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...100 °C, 40 m cable PVC Buscador Vista principal del sistema  

collapse Más aplicaciones dentro de este grupo de productos