Control de la presión del agua de refrigeración en procesos de producción

Finalidad
En el circuito de agua de refrigeración del suministro central de aire frío debe ser instalado un sistema de medición de presión rápido y con buena legibilidad. Este sistema debe disponer de una elevada clase de protección para poder resistir la posible salida de agua. Las señales de conmutación deben regular directamente la bomba sin que se tenga que hacer una interconexión del sistema de control de edificios.

Puesta en práctica
Los sensores de presión de ifm de la gama PN muestran directamente in situ el valor de medición en una pantalla de 7 segmentos y con buena legibilidad. La elevada clase de protección IP 67 protege contra salpicaduras de agua accidentales sin que con ello se vea afectado el funcionamiento. Por medio de los sensores se detecta la presión del proceso del circuito de agua de refrigeración para la máquina fundidora por inyección. Las señales de salida analógicas estándar se conectan directamente en las entradas de la regulación de bombas.

Ventajas para el cliente
Gracias a la precisa y muy rápida detección de cambios de presión, se consigue una exacta regulación de las bombas. Incluso en caso de una posible avería del sistema de control de edificios, se podría seguir efectuando la regulación de bombas in situ. El sistema de control de edificios se ve así descargado de trabajo. Además, el funcionamiento a distancia se puede seguir realizando a través de dicho sistema. En comparación con las anteriores pantallas analógicas para la indicación de presión, ahora se dispone de una mejor legibilidad gracias a la pantalla de 7 segmentos con LED de color rojo.

Productos utilizados en esta aplicación

PN3004 - Detector de presión combinado, Función programable, DC PNP, Display alfanumérico de 4 dígitos, 1 umbral de salida, 1 salida analógica (0 bar = 4 mA / 0 V; 10 bar = 20 mA / 10 V), IP 65, Temperatura ambiente -20...80 °C, Rango de medición: -1...10 bar, Conector M12 Buscador Vista principal del sistema  

collapse Más aplicaciones dentro de este grupo de productos