Supervisión de presión en homogeneizadores
Finalidad
La homogeneización es un importante proceso de la industria de elaboración de lácteos y grasas. Para llevar a cabo este proceso de forma precisa y reproducible, las condiciones de presión en el equipo de bombeo deben ser supervisadas y reguladas con precisión.
Puesta en práctica
La salida analógica del sensor de presión PY9000 está conectada con el controlador de las bombas de pistón. El usuario puede así fijar el margen de presión del equipo de bombeo en función de la ranura de la boquilla.
Ventajas para el cliente
La célula cerámica de medición, estable a largo plazo y sin derivas, no necesita ningún transmisor de presión como suele ser habitual. Gracias al soporte acreditado y patentado de la célula de medición, se garantiza un funcionamiento seguro a largo plazo. A través de la salida de conmutación adicional del sensor se puede provocar en pocos milisegundos una desconexión de emergencia cuando se sobrepase una presión máxima predefinida.
La homogeneización es un importante proceso de la industria de elaboración de lácteos y grasas. Para llevar a cabo este proceso de forma precisa y reproducible, las condiciones de presión en el equipo de bombeo deben ser supervisadas y reguladas con precisión.
Puesta en práctica
La salida analógica del sensor de presión PY9000 está conectada con el controlador de las bombas de pistón. El usuario puede así fijar el margen de presión del equipo de bombeo en función de la ranura de la boquilla.
Ventajas para el cliente
La célula cerámica de medición, estable a largo plazo y sin derivas, no necesita ningún transmisor de presión como suele ser habitual. Gracias al soporte acreditado y patentado de la célula de medición, se garantiza un funcionamiento seguro a largo plazo. A través de la salida de conmutación adicional del sensor se puede provocar en pocos milisegundos una desconexión de emergencia cuando se sobrepase una presión máxima predefinida.
Productos utilizados en esta aplicación
Más aplicaciones dentro de este grupo de productos
- Set de automatización para válvulas de movimiento lineal
- Supervisión continua de rodamientos en un separador
- Contador de aire comprimido efector metris para la supervisión en una planta de producción de queso
- Sensor óptico de distancia efector pmd en una planta de producción de helados
- Detección de nivel en un depósito
- Fotocélulas en una planta de producción de queso
- Indicación de posición en cilindros neumáticos
- Supervisión de presión en homogeneizadores
- Protección contra funcionamiento en seco en una bomba
- Diagnóstico de vibraciones en un homogeneizador