Supervisión de presión en lavadoras industriales
Finalidad
En una bomba de alta presión se requiere una presión constante. El motor de la bomba marchará con diversas velocidades de rotación en función del caudal volumétrico.
Puesta en práctica
Un sensor analógico del tipo PN3063 controla continuamente la presión de salida de la bomba. La salida analógica del sensor está conectada con la entrada del regulador de motor. En caso de una caída de presión, la velocidad de rotación de la bomba será aumentada en el acto.
Ventajas para el cliente
Con la utilización de este sensor económico se alcanza una presión constante en el sistema y se garantiza una rápida regulación.
En una bomba de alta presión se requiere una presión constante. El motor de la bomba marchará con diversas velocidades de rotación en función del caudal volumétrico.
Puesta en práctica
Un sensor analógico del tipo PN3063 controla continuamente la presión de salida de la bomba. La salida analógica del sensor está conectada con la entrada del regulador de motor. En caso de una caída de presión, la velocidad de rotación de la bomba será aumentada en el acto.
Ventajas para el cliente
Con la utilización de este sensor económico se alcanza una presión constante en el sistema y se garantiza una rápida regulación.
Productos utilizados en esta aplicación
Más aplicaciones dentro de este grupo de productos
- Supervisión de nivel en lavadoras industriales
- Supervisión de nivel en un depósito de virutas
- Supervisión del nivel de aceite en un grupo hidráulico
- Reconocimiento de objetos "rodamiento presente" en el proceso de montaje de cajas de cambios
- Control de posicionamiento de discos de freno
- Control de posición en un transportador de rodillos
- Regulación de presión en grupos hidráulicos
- Supervisión de presión en lavadoras industriales
- Supervisión de la temperatura de aceite hidráulico