Regulación de presión en grupos hidráulicos

Finalidad
El núcleo central de una máquina-herramienta es el sistema hidráulico. Una presión constante del aceite es decisiva para el correcto funcionamiento de la máquina y, en consecuencia, para la calidad del mecanizado.

Puesta en práctica
Los sensores de presión de la gama PN7 han sido concebidos específicamente para este tipo de aplicaciones. Gracias a sus dos salidas de conmutación configurables, los sensores controlan de forma directa el motor de la bomba.

Ventajas para el cliente
Estos equipos evitarán con fiabilidad tanto que se superen como que no se alcancen los valores límites de la presión óptima del sistema. La consecuencia es una elevada disponibilidad de equipos y una calidad permanente de las piezas.

Productos utilizados en esta aplicación

PN7003 - Detector de presión electrónico, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link 1.1 (COM2-Slave, 38,4 kBaud), Función programable, DC PNP/NPN, Display alfanumérico de 4 dígitos, 2 salidas, OUT1 = salida de conmutación, OUT2 = salida de conmutación o de diagnóstico, IP 65, Temperatura ambiente -20...80 (UB < 32 V) / -20...60 (UB > 32 V) °C, Rango de medición: 0...25 bar, Conector M12 Buscador Vista principal del sistema Información acerca de estos productos

collapse Más aplicaciones dentro de este grupo de productos