Control de posición en un transportador de rodillos

Finalidad
Un transportador de rodillos traslada ruedas dentadas hasta una estación de mecanizado. Allí un brazo mecánico sube las piezas a la máquina-herramienta. Un dato importante: el brazo mecánico suele puede moverse cuando la pieza se encuentra en la posición correcta.

Puesta en práctica
El sensor óptico de distancia efector PMD (ref. O1D100) registra con precisión milimétrica la posición de la pieza. El brazo mecánico solamente se activará cuando la rueda dentada esté posicionada correctamente.

Ventajas para el cliente
Esta solución es económica, fiable y flexible, ya que gracias a la sencilla parametrización del sensor se pueden detectar de forma segura distintos tipos de piezas sin tener que modificar la estructura de la instalación.

efector pmd
Detector de distancia láser extremadamente compacto

Presentación virtual del producto (animación Flash) Archivo con Flash-Player integrado (archivo EXE 1.682 kb)

Productos utilizados en esta aplicación

O1D100 - Sensor de distancia óptico, Luz láser visible, clase de protección láser 2, Display alfanumérico de 4 dígitos, IP 67, Temperatura ambiente: -10...60 °C, Alcance: 0,2...10 m, Conector M12 Buscador Vista principal del sistema  

collapse Más aplicaciones dentro de este grupo de productos