Control de posición de puertas rápidas
Finalidad
Las puertas rápidas normalmente son controladas utilizando un interruptor de seguridad. Para evitar pérdidas de tiempo innecesarias, dicho interruptor de seguridad debe iniciar el proceso siguiente antes de que se haya alcanzado la posición final.
Puesta en práctica
En vez de un interruptor mecánico de seguridad, en este caso se utiliza un detector electrónico de seguridad tipo GM701S. La ventaja que tiene este equipo es que no necesita ningún target especial codificado para conmutar con fiabilidad. Gracias a un target prolongado, el estado seguro es detectado claramente antes de alcanzar la posición final. Las posteriores operaciones de apriete se iniciarán mientras se esté bajando la puerta.
Ventajas para el cliente
Gracias a una sencilla medida constructiva, el tiempo de ciclo del proceso se redujo en tres segundos, manteniendo, eso sí, la misma seguridad. Con este equipo se obtiene una mayor productividad en cuanto al número de piezas en comparación con el antiguo sistema de detección con interruptores mecánicos de seguridad.
Las puertas rápidas normalmente son controladas utilizando un interruptor de seguridad. Para evitar pérdidas de tiempo innecesarias, dicho interruptor de seguridad debe iniciar el proceso siguiente antes de que se haya alcanzado la posición final.
Puesta en práctica
En vez de un interruptor mecánico de seguridad, en este caso se utiliza un detector electrónico de seguridad tipo GM701S. La ventaja que tiene este equipo es que no necesita ningún target especial codificado para conmutar con fiabilidad. Gracias a un target prolongado, el estado seguro es detectado claramente antes de alcanzar la posición final. Las posteriores operaciones de apriete se iniciarán mientras se esté bajando la puerta.
Ventajas para el cliente
Gracias a una sencilla medida constructiva, el tiempo de ciclo del proceso se redujo en tres segundos, manteniendo, eso sí, la misma seguridad. Con este equipo se obtiene una mayor productividad en cuanto al número de piezas en comparación con el antiguo sistema de detección con interruptores mecánicos de seguridad.
Productos utilizados en esta aplicación
![]() |
GM701S - Detector inductivo de seguridad, Zona de accionamiento: 10...15 mm, no enrasable, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, Conector M12 | ![]() |
Más aplicaciones dentro de este grupo de productos