Control de posicionamiento de discos de freno

Finalidad
En una línea de montaje de amortiguadores se colocan discos de freno en portapiezas para el siguiente paso de montaje. Con un agujero se determina el posicionamiento de la pieza. Se debe garantizar que los discos de freno estén dispuestos en la posición correcta antes de ser montados.

Puesta en práctica
El sensor de visión de ifm controla el posicionamiento exacto del disco de freno. Únicamente si la posición es correcta, se dará vía libre a la siguiente fase de montaje.

Ventajas para el cliente
Los discos de freno que estén mal colocados no serán manipulados. De este modo se ahorran costes que anteriormente se habrían producido por realización de correcciones en discos de freno montados incorrectamente.

Productos utilizados en esta aplicación

O2D222 - Sensor de reconocimiento de objetos, Tamaño máx. del campo visual: 1280 x 960 mm Iluminación infrarroja 850 nm, IP 67, Temperatura ambiente -10...60 °C, conector M12, 8 polos toma M12, 4 polos   Vista principal del sistema  

collapse Más aplicaciones dentro de este grupo de productos