Indicación de posición en cilindros neumáticos
Finalidad
Los cilindros neumáticos se emplean en muchos sectores de la industria alimentaria.
Puesta en práctica
Los detectores para cilindros de ifm con grado de protección IP 69 K satisfacen las elevadas exigencias de estos productos y detectan de forma fiable la posición del pistón.
Ventajas para el cliente
Gracias al mecanismo de fijación autoenganchador, el detector queda encajado inmediatamente en la ranura. Los nuevos detectores para cilindros llevan integrado un elemento AMR que opera según el principio magnetoresistivo. La célula AMR reacciona de manera extremadamente sensible a los campos magnéticos. Los detectores se pueden utilizar, por ello, en aplicaciones en las que es decisiva una detección exacta de la posición y una histéresis pequeña, como sucede p.ej. en los cilindros de carrera corta.
Los cilindros neumáticos se emplean en muchos sectores de la industria alimentaria.
Puesta en práctica
Los detectores para cilindros de ifm con grado de protección IP 69 K satisfacen las elevadas exigencias de estos productos y detectan de forma fiable la posición del pistón.
Ventajas para el cliente
Gracias al mecanismo de fijación autoenganchador, el detector queda encajado inmediatamente en la ranura. Los nuevos detectores para cilindros llevan integrado un elemento AMR que opera según el principio magnetoresistivo. La célula AMR reacciona de manera extremadamente sensible a los campos magnéticos. Los detectores se pueden utilizar, por ello, en aplicaciones en las que es decisiva una detección exacta de la posición y una histéresis pequeña, como sucede p.ej. en los cilindros de carrera corta.
Productos utilizados en esta aplicación
Más aplicaciones dentro de este grupo de productos
- Set de automatización para válvulas de movimiento lineal
- Supervisión continua de rodamientos en un separador
- Contador de aire comprimido efector metris para la supervisión en una planta de producción de queso
- Sensor óptico de distancia efector pmd en una planta de producción de helados
- Detección de nivel en un depósito
- Fotocélulas en una planta de producción de queso
- Indicación de posición en cilindros neumáticos
- Supervisión de presión en homogeneizadores
- Protección contra funcionamiento en seco en una bomba
- Diagnóstico de vibraciones en un homogeneizador