Fotocélulas en una planta de producción de queso

Finalidad
En las aplicaciones con prensas de túnel o de cinta el suero de leche sobrante de las cuajadas en moldes se extrae mediante presión mecánica. Para ello, varios cilindros neumáticos proporcionan la presión necesaria después del llenado de la prensa.

Puesta en práctica
Las barreras unidireccionales de la serie OG wetline controlan el funcionamiento correcto de los cilindros neumáticos con cada fase de prensado.

Ventajas para el cliente
En caso de que después del proceso de prensado un cilindro neumático no suba completamente, se pueden producir daños durante el vaciado de la prensa de queso, lo cual puede a su vez provocar paradas en la instalación. Esto se puede evitar gracias a la detección de cada uno de los cilindros.

Productos utilizados en esta aplicación

OGE300 - Barrera fotoélectrica, M18 x 1, oscurecimiento, DC PNP, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente: -25...80 °C, Alcance ...20 m, Conector M12 Buscador Vista principal del sistema Información acerca de estos productos
OGS300 - Barrera fotoélectrica, M18 x 1, DC, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente: -25...80 °C, Alcance ...20 m, Conector M12 Buscador Vista principal del sistema Información acerca de estos productos

collapse Más aplicaciones dentro de este grupo de productos