Sensor fotoeléctrico para la detección de jamón prensado

Finalidad
En la industria alimentaria se utilizan cada vez más a menudo robots industriales, incluso para aplicaciones en zonas húmedas. Los sensores fotoeléctricos detectan la mercancía y controlan las cintas transportadoras. En estos procesos es indispensable una conexión segura de los sensores.

Puesta en práctica
Los sensores fotoeléctricos de la gama OG wetline han sido optimizados especialmente para aplicaciones de la industria alimentaria, como por ejemplo, queserías, fábricas de cerveza o industrias cárnicas. El desarrollo de estos sensores viene respaldado por una larga experiencia de varios años en aplicaciones dentro de estos sectores. Solamente con materiales de gran calidad, procesos de producción seguros y un montaje impecable se puede alcanzar un éxito duradero. Por eso se utilizan sistemas de conexión de la gama ecolink EVT.

Ventajas para el cliente
La carcasa de acero inoxidable, la lente de plástico y el material de la junta apto para alimentos, posibilitan la utilización de la gama OG wetline en zonas húmedas de la industria alimentaria donde se trabaja con productos detergentes agresivos. La fotocélula OG-wetline posee alcances con configuración fija. En el caso de las versiones con supresión de fondo, el usuario puede elegir entre los alcances de 100 mm, 200 mm o 300 mm. El tope fijo integrado de los conectores protege la junta tórica contra daños en caso de un apriete excesivo de la tuerca. El montaje y desmontaje se lleva a cabo sin herramientas. La protección antivibraciones de funcionamiento asimétrico mantiene la tuerca fija en su posición, garantizando así una estanqueidad óptima y permanente. Los materiales de gran calidad y adaptados a la aplicación, además de un control intensivo durante y después de la producción garantizan el máximo nivel de calidad.

Productos utilizados en esta aplicación

OGH304 - Sistema de reflexión directa, M18 x 1, Supresión de fondo, modo luz, DC PNP, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente: -25...80 °C, Alcance: ...0,3 m, Conector M12 Buscador Vista principal del sistema Información acerca de estos productos
OGE300 - Barrera fotoélectrica, M18 x 1, oscurecimiento, DC PNP, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente: -25...80 °C, Alcance ...20 m, Conector M12 Buscador Vista principal del sistema Información acerca de estos productos
OGS300 - Barrera fotoélectrica, M18 x 1, DC, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente: -25...80 °C, Alcance ...20 m, Conector M12 Buscador Vista principal del sistema Información acerca de estos productos

collapse Más aplicaciones dentro de este grupo de productos