Sensor fotoeléctrico para la detección de botellas PET

Finalidad
La detección del material transparente denominado PET exigía en el pasado una compleja adaptación de los sensores en la aplicación.

Puesta en práctica
Este novedoso sistema, compuesto por fotocélula con filtro de polarización (O5G500) y un reflector muy fino (E20722), es ideal para la detección de materiales PET y vidrio.

Ventajas para el cliente
El sistema se puede poner en marcha de inmediato al ser un sistema "Plug & Play". La elevada frecuencia de conmutación de más de 1.500 Hz permite su utilización en procesos muy rápidos. Esta elevada frecuencia de conmutación es aplicable en todo el rango de temperatura. La luz roja utilizada facilita la orientación durante la puesta en marcha.

Productos utilizados en esta aplicación

O5G500 - Sistema réflex, Filtro de polarización, Función Teach, Bloqueo electrónico, Salida de control, Contado des objetos transparentes, Modificación automática del umbral de conmutación, modo luz / oscuridad programable mediante botón pulsador, DC PNP/NPN, IP 67, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Alcance 0...1,5 m, Conector M12 Buscador Vista principal del sistema  
E20722 - Reflector «nido de abeja», 50 x 50 mm, cuadrangular, para sistemas réflex láser y detección de vidrio y film, Temperatura ambiente -10...58 °C   Vista principal del sistema  

collapse Más aplicaciones dentro de este grupo de productos