Reconocimiento de objetos "rodamiento presente" en el proceso de montaje de cajas de cambios
Finalidad
Durante la producción de árboles de cajas de cambio, el sensor debe controlar si el rodamiento de agujas ha sido montado, si ése es el rodamiento adecuado y si el montaje se ha efectuado correctamente.
Puesta en práctica
El control lo realiza el detector de contornos efector dualis (ref. O2D215) en combinación con un elemento de iluminación de fondo (ref. O2D905). La comparación de contornos con el método de luz transmitida garantiza que la pieza cumpla los requisitos de calidad del cliente.
Ventajas para el cliente
El proceso de montaje es supervisado de forma rápida, sencilla y precisa. Una comprobación visual adicional ya no sería necesaria. Gracias al detector de contornos efector dualis esta aplicación puede realizarse a un precio muy económico.
Durante la producción de árboles de cajas de cambio, el sensor debe controlar si el rodamiento de agujas ha sido montado, si ése es el rodamiento adecuado y si el montaje se ha efectuado correctamente.
Puesta en práctica
El control lo realiza el detector de contornos efector dualis (ref. O2D215) en combinación con un elemento de iluminación de fondo (ref. O2D905). La comparación de contornos con el método de luz transmitida garantiza que la pieza cumpla los requisitos de calidad del cliente.
Ventajas para el cliente
El proceso de montaje es supervisado de forma rápida, sencilla y precisa. Una comprobación visual adicional ya no sería necesaria. Gracias al detector de contornos efector dualis esta aplicación puede realizarse a un precio muy económico.
Productos utilizados en esta aplicación
Más aplicaciones dentro de este grupo de productos
- Supervisión de nivel en lavadoras industriales
- Supervisión de nivel en un depósito de virutas
- Supervisión del nivel de aceite en un grupo hidráulico
- Reconocimiento de objetos "rodamiento presente" en el proceso de montaje de cajas de cambios
- Control de posicionamiento de discos de freno
- Control de posición en un transportador de rodillos
- Regulación de presión en grupos hidráulicos
- Supervisión de presión en lavadoras industriales
- Supervisión de la temperatura de aceite hidráulico