Supervisión de la presión del sistema en una estación de bombeo para fango tratado

Finalidad
En una estación de bombeo para fango tratado debe ser supervisada in situ la presión del sistema. La sala de control necesita el valor de medición en forma de señal analógica para la visualización y registro. Los sensores de presión deben tener un diseño robusto y sin complejos transmisores de presión mecánicos. El sensor debe estar encastrado, ya que de lo contrario se pueden acumular residuos, lo cual podría provocar una alteración del valor de medición.

Puesta en práctica
Los sensores de presión con membrana aflorante de la serie FF han sido concebidos especialmente para aplicaciones con fluidos viscosos y gran contenido de sólidos. No necesitan transmisor de presión. La célula cerámica capacitiva con membrana aflorante evita la acumulación de residuos. Los parámetros del sensor de presión se pueden ajustar en el controlador de la instalación mediante un menú claramente estructurado.

Ventajas para el cliente
Los sensores de presión de la serie PF ofrecen muchas funciones en un solo equipo: indicación de la presión del proceso, salidas de conmutación configurables para el aviso del valor límite y una salida analógica para la transmisión a distancia de la presión del sistema. La célula de medición de presión con membrana aflorante evita la acumulación de residuos y garantiza un funcionamiento duradero sin necesidad de mantenimiento.

Productos utilizados en esta aplicación

PF2654 - Detector de presión combinado, para una perfecta estanqueidad, Carcasa giratoria en 350°, Punto cero y margen ajustables, Función programable, DC PNP/NPN, Display LED de 7 segmentos, 2 salidas, OUT1 = salida de commutación, OUT2 = salida de commutación o salida analógica, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, Rango de medición: -0,5...10 bar, Conector M12 Buscador Vista principal del sistema