Supervisión de compuertas
Finalidad
Una aplicación típica de la industria alimentaria es la supervisión segura de compuertas. El objetivo es proteger al personal de mantenimiento contra lesiones causadas por piezas móviles en máquinas e instalaciones.
Puesta en práctica
Los detectores inductivos de seguridad de la categoría 4 y SIL3 detectan directamente sin contacto la cubierta de inox (compuerta). No es necesario utilizar un target especial.
Ventajas para el cliente
Para el funcionamiento del detector de seguridad ya no es necesaria ninguna pieza complementaria, como p.ej. un imán o un accionador codificado. El detector inductivo de seguridad detecta directamente metales como p.ej. inox o St37, es decir, materiales que de uno u otro modo están integrados en la instalación.
Una aplicación típica de la industria alimentaria es la supervisión segura de compuertas. El objetivo es proteger al personal de mantenimiento contra lesiones causadas por piezas móviles en máquinas e instalaciones.
Puesta en práctica
Los detectores inductivos de seguridad de la categoría 4 y SIL3 detectan directamente sin contacto la cubierta de inox (compuerta). No es necesario utilizar un target especial.
Ventajas para el cliente
Para el funcionamiento del detector de seguridad ya no es necesaria ninguna pieza complementaria, como p.ej. un imán o un accionador codificado. El detector inductivo de seguridad detecta directamente metales como p.ej. inox o St37, es decir, materiales que de uno u otro modo están integrados en la instalación.
Productos utilizados en esta aplicación
![]() |
GI505S - Detector inductivo de seguridad, M30 x 1,5, Zona de accionamiento: 6...12 mm, no enrasable, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente 0...70 °C, Conector M12 | ![]() |
Más aplicaciones dentro de este grupo de productos
- Indicación de posición en un panel de puenteo
- Detección de posiciones en una terminal de válvulas
- Indicación continua de posición en válvulas de movimiento lineal
- Detector doble inductivo para la indicación de posición en accionadores de 1/4 de vuelta
- Supervisión de filtros con sensores de presión
- Supervisión de compuertas
- Sensor fotoeléctrico para la detección de botellas PET
- Sensor de presión especial para el control de una planta de lavado de barriles KEG
- Supervisión de temperatura en un depósito
- Supervisión de válvulas con AS-interface