Supervisión del nivel de aceite en un grupo hidráulico
Finalidad
En un grupo hidráulico el nivel debe ser supervisado de forma continua. Si, por ejemplo, debido a una fuga se produjera una pérdida de aceite, la instalación debería ser detenida antes de que se causaran daños o interrupciones de producción.
Puesta en práctica
Los sensores de nivel de la serie LK1 con protección de desbordamiento integrada y dos salidas de conmutación programables supervisan el nivel del grupo hidráulico. Asimismo, proporcionan un sencillo control del suministro y la salida del aceite.
Ventajas para el cliente
Los sensores de nivel de probada eficacia garantizan una elevada disponibilidad del grupo hidráulico.
En un grupo hidráulico el nivel debe ser supervisado de forma continua. Si, por ejemplo, debido a una fuga se produjera una pérdida de aceite, la instalación debería ser detenida antes de que se causaran daños o interrupciones de producción.
Puesta en práctica
Los sensores de nivel de la serie LK1 con protección de desbordamiento integrada y dos salidas de conmutación programables supervisan el nivel del grupo hidráulico. Asimismo, proporcionan un sencillo control del suministro y la salida del aceite.
Ventajas para el cliente
Los sensores de nivel de probada eficacia garantizan una elevada disponibilidad del grupo hidráulico.
Productos utilizados en esta aplicación
Más aplicaciones dentro de este grupo de productos
- Supervisión de nivel en lavadoras industriales
- Supervisión de nivel en un depósito de virutas
- Supervisión del nivel de aceite en un grupo hidráulico
- Reconocimiento de objetos "rodamiento presente" en el proceso de montaje de cajas de cambios
- Control de posicionamiento de discos de freno
- Control de posición en un transportador de rodillos
- Regulación de presión en grupos hidráulicos
- Supervisión de presión en lavadoras industriales
- Supervisión de la temperatura de aceite hidráulico