Supervisión de nivel en un depósito de virutas
Finalidad
Las máquinas-herramienta con arranque de virutas generan, aparte de las piezas, una cantidad bastante importante de virutas. Éstas no son necesarias. Sin embargo, dado que tienen un gran volumen, es necesario desviarlas continuamente a un depósito de virutas, ya que si no entorpecerían la producción de otras piezas. El nivel de dicho depósito de virutas debe ser controlado continuamente.
Puesta en práctica
Dado que las virutas son muy afiladas, en este caso se eligió como solución un sensor fotoeléctrico para que no entrara en contacto con las virutas. Con ayuda del sensor óptico de distancia O1D100, se controla el nivel desde arriba. Cuando se alcanza el nivel máximo, el sensor emite una señal para que el depósito de virutas sea vaciado.
Ventajas para el cliente
Gracias al vaciado automatizado del depósito, no hace falta interrumpir de forma innecesaria la producción de piezas en las máquinas-herramienta. Esto supone un aumento de la productividad.
Las máquinas-herramienta con arranque de virutas generan, aparte de las piezas, una cantidad bastante importante de virutas. Éstas no son necesarias. Sin embargo, dado que tienen un gran volumen, es necesario desviarlas continuamente a un depósito de virutas, ya que si no entorpecerían la producción de otras piezas. El nivel de dicho depósito de virutas debe ser controlado continuamente.
Puesta en práctica
Dado que las virutas son muy afiladas, en este caso se eligió como solución un sensor fotoeléctrico para que no entrara en contacto con las virutas. Con ayuda del sensor óptico de distancia O1D100, se controla el nivel desde arriba. Cuando se alcanza el nivel máximo, el sensor emite una señal para que el depósito de virutas sea vaciado.
Ventajas para el cliente
Gracias al vaciado automatizado del depósito, no hace falta interrumpir de forma innecesaria la producción de piezas en las máquinas-herramienta. Esto supone un aumento de la productividad.
Productos utilizados en esta aplicación
![]() |
O1D105 - Sensor de distancia óptico, Luz láser visible, clase de protección láser 2, Display alfanumérico de 4 dígitos, IP 67, Temperatura ambiente: -10...60 °C, Alcance: 0,2...10 m, Conector M12 | ![]() |
![]() |
![]() |
Más aplicaciones dentro de este grupo de productos
- Supervisión de nivel en lavadoras industriales
- Supervisión de nivel en un depósito de virutas
- Supervisión del nivel de aceite en un grupo hidráulico
- Reconocimiento de objetos "rodamiento presente" en el proceso de montaje de cajas de cambios
- Control de posicionamiento de discos de freno
- Control de posición en un transportador de rodillos
- Regulación de presión en grupos hidráulicos
- Supervisión de presión en lavadoras industriales
- Supervisión de la temperatura de aceite hidráulico