Detección de nivel en un depósito

Finalidad
Depósitos de almacenamiento previo, silos, depósitos de almacenamiento temporal, depósitos de mezcla y de proceso: en este tipo de aplicaciones es necesario controlar los niveles de llenado.

Puesta en práctica
Para la detección del nivel y de la presión del sistema se utilizan sensores de presión de ifm de las series PI.

Ventajas para el cliente
La célula cerámica de medición, resistente a las sobrecargas, sin derivas, de extrema pureza (99,9%) y utilizada en combinación con un concepto de sellado sin junta tórica, permite un funcionamiento del sensor estable a largo plazo y exento de mantenimiento.

Productos utilizados en esta aplicación

PI2897 - Detector de presión combinado, Unidades de indicación: mbar, kPa, PSI, inH2O, mWS, % del alcance, Función programable, 2 hilos DC / 3 hilos DC PNP/NPN, Display alfanumérico de 4 dígitos, Técnica de conexión de 2 hilos: Salida analógica, Técnica de conexión de 3 hilos: 2 salidas, OUT1 = salida de conmutación, OUT2 = salida de conmutación o salida analógica, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Rango de medición: -0,05...1 bar, Conector M12 Buscador Vista principal del sistema  

collapse Más aplicaciones dentro de este grupo de productos