Control de válvulas de corredera en un grupo compresor de lodos vía AS-i

Finalidad
Las válvulas neumáticas se utilizan como dispositivos de cierre en el sistema de tuberías de un grupo compresor de lodos. La automatización y complejidad siempre crecientes en los procesos de acondicionamiento exigen una tecnología transparente y de fácil manejo en las instalaciones. Dentro de esta tecnología se encuentran las válvulas de corredera neumáticas activadas a distancia y su correspondiente señalización en el sistema.

Puesta en práctica
El sistema de cableado inteligente AS-i con sus diversos módulos de campo es ideal para esta aplicación. Con la tecnología de conexión estándar de AS-i y su sencillo manejo, este sistema se puede poner en práctica sin equipamiento adicional. El módulo AirBox (ref. AC5270) con válvula de corredera de 5/3 vías asume la función del terminal de válvulas de forma descentralizada. Detectores inductivos de la gama IGT200 facilitan la información sobre los finales de carrera de las válvulas.

Ventajas para el cliente
Gracias al cable AS-i perfilado y a los zócalos estandarizados, queda prácticamente descartada la aparición de un error de cableado. La simplificación del conexionado de tubos y del cableado, así como la descentralización de la instalación gracias a AS-i, reducen los costes de montaje hasta un 30 por ciento. La sencillez del intercambio de componentes y la alta capacidad de diagnóstico disminuyen los costes de mantenimiento.

Productos utilizados en esta aplicación

AC5270 - AirBox AS-i, Válvula de corredera de 5/3 vías sin solapamiento, Posibilidad de orientación del cable plano en tres sentidos, conexión a cable plano AS-i, Versión 2.11 y 3.0 con modo de direccionamiento extendido, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -10...55 °C Buscador Vista principal del sistema Información acerca de estos productos
IGT200 - Detector inductivo, M18 x 1, Alcance aumentado, DC PNP, Alcance 12 mm, no enrasable, IP 68 / IP 69K , Temperatura ambiente 0...100 °C, Conector M12, contactos dorados Buscador Vista principal del sistema  
EVC048 - Cable de conexión, recto / acodado, Libre de siliconas, libre de halógenos, contactos dorados, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 2 m cable PUR Buscador Vista principal del sistema  
EVC048 - Cable de conexión, recto / acodado, Libre de siliconas, libre de halógenos, contactos dorados, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 2 m cable PUR Buscador Vista principal del sistema