Supervisión de puertas para el control de cortinas de aire

Finalidad
Durante la entrega de mercancía en una nave industrial fluye aire frío en la zona de oficinas. En este caso se ha buscado una solución para ahorrar energía y evitar al mismo tiempo los efectos negativos sobre los empleados.

Puesta en práctica
Un sensor fotoeléctrico supervisa de forma continua la posición de la puerta. Cuando ésta se abre, el sensor genera una señal de conmutación por medio de la cual se enciende un ventilador de aire caliente situado encima de la puerta. Así se evitan las molestas corrientes de aire y se mantiene la temperatura ambiente.

Ventajas para el cliente
A pesar de la todavía frecuente utilización de las puertas de paso, ya no se molesta a los empleados y estos pueden concentrarse en su trabajo. Asimismo, se reduce el consumo de energía necesario para mantener la temperatura ambiente en la zona de oficinas.

El número uno en precio y prestaciones – Excelentes prestaciones a un precio económico

Presentación virtual del producto (animación Flash) Archivo con Flash-Player integrado (archivo EXE 479 kb)

Productos utilizados en esta aplicación

O5H500 - Sistema de reflexión directa, Supresión de fondo, Función Teach, Bloqueo electrónico, modo luz / oscuridad programable, DC PNP, IP 67, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Alcance: 0,05...1,8 m, Conector M12 Buscador Vista principal del sistema  

collapse Más aplicaciones dentro de este grupo de productos