Medición de caudal en instalaciones para combatir la legionela
Finalidad
En muchos circuitos hidráulicos se dan las condiciones óptimas de subsistencia para bacterias de legionela. Tanto en agua dulce como en agua salada, las temperaturas entre 25 y 50 ºC en combinación con largos tiempos de permanencia pueden provocar un rápido crecimiento de indeseadas biopelículas o bacterias de legionela. Las soluciones tecnológicas para la reducción del crecimiento de esta bacteria, como es el caso de la solución patentada por la empresa Holland Watertechnology, pueden evitar la formación de biopelículas y bacterias de legionela en agua potable o en circuitos de refrigeración. Para que la instalación funcione correctamente, es necesario realizar la medición del caudal volumétrico, permitiendo así una dosificación exacta de los iones de cobre y plata.
Puesta en práctica
El sistema de Holland Watertechnology utiliza una innovadora técnica patentada. Esta tecnología emplea solo piezas y sensores de gran precisión y fiabilidad, como es el caso de los caudalímetros magneto-inductivos tipo SM8100 de ifm electronic. Este sensor, del mismo modo que los tipos SM6100 y SM7100, se ajusta a la homologación KTW (plásticos en agua potable) y, por tanto, se corresponde con las directrices relativas al uso en instalaciones de agua potable. El caudalímetro magneto-inductivo SM mide el caudal actual y transmite esta información como señal analógica de 4…20 mA al sistema de dosificación. En función del volumen de agua medido se realizará la dosificación de la cantidad necesaria de los iones de cobre y plata, con el fin de impedir el crecimiento de bacterias de legionela y biopelículas.
Ventajas para el cliente
Los estándares de agua potable son muy elevados en todo el mundo. La calidad del agua es controlada según las máximas directivas internacionales. Los productos que se utilizan en instalaciones de agua potable deben cumplir muchos criterios. Para poder satisfacer estas exigencias, Holland Watertechnology utiliza productos de alta calidad, como por ejemplo el caudalímetro magneto-inductivo SM8100. Este equipo ofrece un diseño compacto con indicación de temperatura, de cantidades de caudal y de cantidades totales. La alta precisión, repetibilidad y dinámica de medición garantizan un elevado estándar de calidad.
En muchos circuitos hidráulicos se dan las condiciones óptimas de subsistencia para bacterias de legionela. Tanto en agua dulce como en agua salada, las temperaturas entre 25 y 50 ºC en combinación con largos tiempos de permanencia pueden provocar un rápido crecimiento de indeseadas biopelículas o bacterias de legionela. Las soluciones tecnológicas para la reducción del crecimiento de esta bacteria, como es el caso de la solución patentada por la empresa Holland Watertechnology, pueden evitar la formación de biopelículas y bacterias de legionela en agua potable o en circuitos de refrigeración. Para que la instalación funcione correctamente, es necesario realizar la medición del caudal volumétrico, permitiendo así una dosificación exacta de los iones de cobre y plata.
Puesta en práctica
El sistema de Holland Watertechnology utiliza una innovadora técnica patentada. Esta tecnología emplea solo piezas y sensores de gran precisión y fiabilidad, como es el caso de los caudalímetros magneto-inductivos tipo SM8100 de ifm electronic. Este sensor, del mismo modo que los tipos SM6100 y SM7100, se ajusta a la homologación KTW (plásticos en agua potable) y, por tanto, se corresponde con las directrices relativas al uso en instalaciones de agua potable. El caudalímetro magneto-inductivo SM mide el caudal actual y transmite esta información como señal analógica de 4…20 mA al sistema de dosificación. En función del volumen de agua medido se realizará la dosificación de la cantidad necesaria de los iones de cobre y plata, con el fin de impedir el crecimiento de bacterias de legionela y biopelículas.
Ventajas para el cliente
Los estándares de agua potable son muy elevados en todo el mundo. La calidad del agua es controlada según las máximas directivas internacionales. Los productos que se utilizan en instalaciones de agua potable deben cumplir muchos criterios. Para poder satisfacer estas exigencias, Holland Watertechnology utiliza productos de alta calidad, como por ejemplo el caudalímetro magneto-inductivo SM8100. Este equipo ofrece un diseño compacto con indicación de temperatura, de cantidades de caudal y de cantidades totales. La alta precisión, repetibilidad y dinámica de medición garantizan un elevado estándar de calidad.
Productos utilizados en esta aplicación