Supervisión de filtros con sensores de presión
Finalidad
En prácticamente todos los procesos de producción es habitual la utilización de filtros. Sirven tanto para la limpieza como también para la concentración (por ejemplo, para la retirada de agua).
Puesta en práctica
Los sensores de presión de ifm supervisan si la entrada o la salida del filtro están obstruidas.
Ventajas para el cliente
La célula cerámica de medición, resistente a las sobrecargas, sin derivas, de extrema pureza (99,9%) y utilizada en combinación con un concepto de sellado sin junta tórica, permite un funcionamiento del sensor estable a largo plazo y exento de mantenimiento.
En prácticamente todos los procesos de producción es habitual la utilización de filtros. Sirven tanto para la limpieza como también para la concentración (por ejemplo, para la retirada de agua).
Puesta en práctica
Los sensores de presión de ifm supervisan si la entrada o la salida del filtro están obstruidas.
Ventajas para el cliente
La célula cerámica de medición, resistente a las sobrecargas, sin derivas, de extrema pureza (99,9%) y utilizada en combinación con un concepto de sellado sin junta tórica, permite un funcionamiento del sensor estable a largo plazo y exento de mantenimiento.
Productos utilizados en esta aplicación
Más aplicaciones dentro de este grupo de productos
- Indicación de posición en un panel de puenteo
- Detección de posiciones en una terminal de válvulas
- Indicación continua de posición en válvulas de movimiento lineal
- Detector doble inductivo para la indicación de posición en accionadores de 1/4 de vuelta
- Supervisión de filtros con sensores de presión
- Supervisión de compuertas
- Sensor fotoeléctrico para la detección de botellas PET
- Sensor de presión especial para el control de una planta de lavado de barriles KEG
- Supervisión de temperatura en un depósito
- Supervisión de válvulas con AS-interface