Sensor óptico de distancia efector pmd en una planta de producción de helados
Finalidad
Al término de la cadena de producción, las galletas de helado que llegan por la parte inferior son puestas en posición horizontal mediante 12 ventosas de vacío. En caso de que el helado o la galleta presenten algún defecto, la ventosa no elevará el helado, cayendo éste en una bandeja recolectora. El sensor debe detectar esta operación para evitar que un envoltorio vacío llegue al siguiente proceso de empaquetado.
Puesta en práctica
Anteriormente se utilizaban sensores fotoeléctricos tradicionales, los cuales debido a su diseño solo podían ser montados debajo de las ventosas de vacío. Al caerse restos de galleta y helado, los sensores se ensuciaban continuamente, lo cual provocaba a su vez averías en los mismos. Los sensores ópticos de distancia efector pmd de ifm instalados ahora detectan las galletas de helado desde una distancia segura.
Ventajas para el cliente
Gracias al elevado alcance del efector pmd, éste se puede montar en una posición desde la cual el sensor detecta el helado de frente. Esto supone una ventaja, ya que es imposible que las migajas alcancen el sensor y lo dañen. Si un helado se suelta completamente de la ventosa y cae, será detectado también de forma fiable. Las superficies oscuras, como por ejemplo una cobertura de chocolate, también son detectadas ahora con fiabilidad en contraste con el fondo extremadamente brillante de acero inox. Asimismo, se consigue una "producción cero defectos" sin malgastar recursos (envoltorios). Esta inversión se puede amortizar, por tanto, en muy poco tiempo.
Al término de la cadena de producción, las galletas de helado que llegan por la parte inferior son puestas en posición horizontal mediante 12 ventosas de vacío. En caso de que el helado o la galleta presenten algún defecto, la ventosa no elevará el helado, cayendo éste en una bandeja recolectora. El sensor debe detectar esta operación para evitar que un envoltorio vacío llegue al siguiente proceso de empaquetado.
Puesta en práctica
Anteriormente se utilizaban sensores fotoeléctricos tradicionales, los cuales debido a su diseño solo podían ser montados debajo de las ventosas de vacío. Al caerse restos de galleta y helado, los sensores se ensuciaban continuamente, lo cual provocaba a su vez averías en los mismos. Los sensores ópticos de distancia efector pmd de ifm instalados ahora detectan las galletas de helado desde una distancia segura.
Ventajas para el cliente
Gracias al elevado alcance del efector pmd, éste se puede montar en una posición desde la cual el sensor detecta el helado de frente. Esto supone una ventaja, ya que es imposible que las migajas alcancen el sensor y lo dañen. Si un helado se suelta completamente de la ventosa y cae, será detectado también de forma fiable. Las superficies oscuras, como por ejemplo una cobertura de chocolate, también son detectadas ahora con fiabilidad en contraste con el fondo extremadamente brillante de acero inox. Asimismo, se consigue una "producción cero defectos" sin malgastar recursos (envoltorios). Esta inversión se puede amortizar, por tanto, en muy poco tiempo.
![]() |
efector pmd Detector de distancia láser extremadamente compacto Presentación virtual del producto (animación Flash) Archivo con Flash-Player integrado (archivo EXE 1.682 kb) |
Productos utilizados en esta aplicación
![]() |
O1D100 - Sensor de distancia óptico, Luz láser visible, clase de protección láser 2, Display alfanumérico de 4 dígitos, IP 67, Temperatura ambiente: -10...60 °C, Alcance: 0,2...10 m, Conector M12 | ![]() |
![]() |
Más aplicaciones dentro de este grupo de productos
- Set de automatización para válvulas de movimiento lineal
- Supervisión continua de rodamientos en un separador
- Contador de aire comprimido efector metris para la supervisión en una planta de producción de queso
- Sensor óptico de distancia efector pmd en una planta de producción de helados
- Detección de nivel en un depósito
- Fotocélulas en una planta de producción de queso
- Indicación de posición en cilindros neumáticos
- Supervisión de presión en homogeneizadores
- Protección contra funcionamiento en seco en una bomba
- Diagnóstico de vibraciones en un homogeneizador