Supervisión de líquido refrigerante en una rectificadora de árboles de levas

Finalidad
Una fase importante de la producción de árboles de levas es su paso por una rectificadora. La calidad de la superficie mecanizada es decisiva para el buen resultado de los árboles de levas. Con el fin de garantizar permanentemente una elevada precisión durante el proceso de rectificado, debe suministrarse continuamente taladrina.

Puesta en práctica
En la zona de suministro de la instalación, un sensor de caudal tipo SI5000 controla el caudal de la taladrina. En caso de que se interrumpiera el suministro del líquido refrigerante, se pararía el proceso de rectificado.

Ventajas para el cliente
Gracias a la supervisión continua de la taladrina, se garantiza la elevada calidad de mecanizado de los árboles de levas y al mismo tiempo se aumenta la vida útil de las muelas de rectificado.

Productos utilizados en esta aplicación

SI5000 - Detector de circulación de fluidos, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, Conector M12 Buscador Vista principal del sistema  

collapse Más aplicaciones dentro de este grupo de productos