Control de circuitos de filtrado en una piscina con AS-i
Finalidad
La función de los filtros es retener partículas de suciedad del agua de una piscina, para así aumentar la calidad del agua. Dichos filtros deben ser sometidos de forma periódica a lavados por contracorriente para garantizar su funcionamiento. El controlador debe llevar a cabo los procesos de lavado por contracorriente del filtro de forma autónoma y completamente automática, para así poder descargar de trabajo a los empleados y al sistema de control superior.
Puesta en práctica
El sistema de cableado y control utilizado es AS-i. Con su interfaz Profibus DP, el Controller E AS-i AC1305 se utiliza como esclavo en el sistema de control central. Los accionadores neumáticos de 1/4 de vuelta utilizados están equipados con conexión para actuadores de la gama T5 (ref. AC2316) para el control y recogida de señales de finales de carrera.
Ventajas para el cliente
La simplicidad de cableado y puesta en marcha de los sistemas y módulos de campo AS-i permite reducir costes en cuanto a mano de obra y materiales. Gracias al elevado grado de protección y al montaje directo en el accionador, con la gama T5 se reduce el tiempo de montaje con respecto a los equipos de señalización convencionales. Los LEDs de estado para un diagnóstico in situ y el display del Controller E proporcionan información con total claridad sobre la instalación.
La función de los filtros es retener partículas de suciedad del agua de una piscina, para así aumentar la calidad del agua. Dichos filtros deben ser sometidos de forma periódica a lavados por contracorriente para garantizar su funcionamiento. El controlador debe llevar a cabo los procesos de lavado por contracorriente del filtro de forma autónoma y completamente automática, para así poder descargar de trabajo a los empleados y al sistema de control superior.
Puesta en práctica
El sistema de cableado y control utilizado es AS-i. Con su interfaz Profibus DP, el Controller E AS-i AC1305 se utiliza como esclavo en el sistema de control central. Los accionadores neumáticos de 1/4 de vuelta utilizados están equipados con conexión para actuadores de la gama T5 (ref. AC2316) para el control y recogida de señales de finales de carrera.
Ventajas para el cliente
La simplicidad de cableado y puesta en marcha de los sistemas y módulos de campo AS-i permite reducir costes en cuanto a mano de obra y materiales. Gracias al elevado grado de protección y al montaje directo en el accionador, con la gama T5 se reduce el tiempo de montaje con respecto a los equipos de señalización convencionales. Los LEDs de estado para un diagnóstico in situ y el display del Controller E proporcionan información con total claridad sobre la instalación.
Productos utilizados en esta aplicación
Más aplicaciones dentro de este grupo de productos