Indicación continua de posición en válvulas de movimiento lineal

Finalidad
En todos los sectores de la industria alimentaria las válvulas se encargan de las funciones de bloqueo, control y regulación. Por ello, constituyen un elemento fundamental para la consecución de seguridad, precisión y fiabilidad en una instalación. Para poder cumplir con su cometido de forma fiable, es necesario el uso de sensores en los accionamientos de las válvulas que transmitan la posición correspondiente de la misma a los controladores o sistemas de control de procesos por medio de interfaces habituales en el sector.

Puesta en práctica
Normalmente, los detectores inductivos o magnéticos son los encargados de estas tareas, indicando al controlador fines de carrera como "abierto" o "cerrado" por medio de una señal de conmutación. No obstante, existe un creciente interés en la detección de posiciones intermedias. Así se pueden registrar ciclos de limpieza en válvulas de movimiento lineal y al mismo tiempo visualizar estados de funcionamiento no deseados gracias a la detección continua de válvulas. Sólo así es posible satisfacer las crecientes exigencias de los modernos sistemas de visualización en los procesos.

Ventajas para el cliente
efector valvis ha sido concebido para señalizar las posiciones de las válvulas de movimiento lineal con una carrera de hasta 80 mm. El sensor está colocado sobre el husillo de la válvula y mide continuamente la carrera. Por medio de salidas de conmutación programables se transmiten al controlador las posiciones alcanzadas. El rápido montaje del adaptador, así como el sencillo ajuste del punto de conmutación mediante botón pulsador, reducen el tiempo de instalación. Debido a la óptima distribución de fuerzas en la unión entre el sensor y el adaptador, este sistema es inmune a cargas mecánicas tales como vibraciones.

Productos utilizados en esta aplicación

ZZ0214 - Sensor para válvulas de movimiento lineal, DC PNP, IP 65 / IP 67 , Temperatura ambiente -25...85 °C, cable PVC, con conector M12 Buscador Vista principal del sistema  

collapse Más aplicaciones dentro de este grupo de productos