Supervisión continua de rodamientos en un separador

Finalidad
Toda máquina rotativa tiene su propio comportamiento vibratorio. Los cambios, p.ej. causados por desequilibrios o daños en los rodamientos, dejan siempre una huella dinámica. Las partes críticas de la instalación, como p.ej. los separadores, pueden ser supervisadas por medio de análisis de vibraciones para permitir una detección precoz de los daños. De esta manera se pueden evitar costosas averías generales.

Puesta en práctica
El sistema de diagnóstico compacto efector octavis evalúa el comportamiento vibratorio a partir de análisis de frecuencias.

Ventajas para el cliente
La supervisión continua ofrece una solución eficaz y a un precio competitivo con respecto a los métodos de control intermitente. El estado de la instalación se puede consultar directamente in situ y es señalizado mediante salidas de conmutación TON.

Productos utilizados en esta aplicación

VE1001 - Dispositivo de diagnóstico de vibraciones, Supervisión de vibraciones de hasta 5 objetos de diagnóstico y 2 valores de monitorización g global, Análisis espectral / FFT Curva envolvente FFT Pico V eff RMS, IP 67, Temperatura ambiente -30...60 °C, Conector M12 + conector M8   Vista principal del sistema  

collapse Más aplicaciones dentro de este grupo de productos