Balance de costes por fugas de aire comprimido

Finalidad
El aire comprimido es una de las energías más caras. Por este motivo es importante economizar este recurso y poder asignar el consumo de aire comprimido a su respectiva unidad de producción.

Puesta en práctica
Con el fin de medir el consumo en las diversas ramas de la instalación, se utilizaron varios contadores de aire comprimido "efector metris". Estos sensores registran de forma precisa el consumo de aire comprimido y detectan hasta las fugas más pequeñas.

Ventajas para el cliente
Aparte del consumo actual, también se pueden asignar cantidades diarias o totales a cada una de las unidades de producción. Asimismo las fugas son detectadas y pueden ser subsanadas, lo cual ahorra costes de energía.

Productos utilizados en esta aplicación

SD8000 - Contador de aire comprimido, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link 1.1 (COM2-Slave, 38,4 kBaud) Función programable 2 salidas OUT1: Control de caudal (binario), contador volumétrico de caudal (impulsos), contador de preselección (binario), IP 65, Temperatura ambiente 0...60 °C, Conector M12, Rango de medición: 0,7...225,0 Nm³/h / 12,5 (13)...3750 Nl/min / 0,35 (0,4)...109,2 Nm/s, Punto de consigna alto: 1,8...225,0 Nm³/h / 30...3750 Nl/min / 0,9...109,2 Nm/s, Conexión de proceso: R1 (DN25) Buscador Vista principal del sistema