Consumo de aire comprimido en un edificio de administración

Finalidad
En un edificio de administración se debe medir continuamente el consumo de aire comprimido hasta ahora desconocido. El consumo actual y total de aire comprimido debe ser visible in situ. Al mismo tiempo, se quieren poner todos los datos del sistema de control de edificios a disposición de un puesto central para ser evaluados.

Puesta en práctica
El contador de aire comprimido SM6000, junto con su tubo normalizado de ½”, está integrado en el conducto central de la instalación de aire comprimido. La conexión eléctrica con conector M12 estándar proporciona una señal analógica (4-20mA), una salida por impulsos, así como una señal de conmutación para el sistema de control de edificios. Por medio de la pantalla de 7 segmentos se puede visualizar in situ el consumo actual. La salida por impulsos está conectada con el sistema de control de edificios.

Ventajas para el cliente
Gracias a precisos valores de medición, ahora es posible el suministro de aire comprimido en función del consumo. Dado que se conoce el consumo actual, la instalación pudo ser optimizada: con una sencilla y económica válvula y una desconexión en función del uso, el consumo se redujo a la mitad. Esta optimización solamente fue posible cuando se hizo manifiesto el consumo de aire comprimido. La supervisión adicional de fugas detecta las más pequeñas pérdidas, las cuales pueden ser solucionadas rápidamente. Así es posible reducir las costosas pérdidas de aire comprimido.

efector metris
Caudalímetro de aire comprimido de ifm

Presentación virtual del producto (animación Flash) Archivo con Flash-Player integrado (archivo EXE 671 kb)

Productos utilizados en esta aplicación

SD6000 - Contador de aire comprimido, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link 1.1 (COM2-Slave, 38,4 kBaud) Función programable 2 salidas OUT1: Control de caudal (binario), contador volumétrico de caudal (impulsos), contador de preselección (binario), IP 65, Temperatura ambiente 0...60 °C, Conector M12, Rango de medición: 0,2...75,0 Nm³/h / 10...1250 Nl/min / 0,3...103,6 Nm/s, Punto de consigna alto: 0,6...75,0 Nm³/h / 10...1250 Nl/min / 0,8...103,6 Nm/s, Conexión de proceso: R½ (DN15) Buscador Vista principal del sistema  

collapse Más aplicaciones dentro de este grupo de productos