Consumo de aire comprimido en una lavandería
Finalidad
En la unidad de lavandería de un hospital debe medirse permanentemente el consumo actual de aire comprimido. El consumo actual y total de aire comprimido debe ser visible in situ. Al mismo tiempo, se quieren poner todos los datos del sistema de control de edificios a disposición de un puesto central para ser evaluados.
Puesta en práctica
El contador de aire comprimido SD2000, junto con su tubo normalizado DN65, está integrado en el conducto central de la instalación de aire comprimido, justo después de una secadora. La conexión eléctrica con conector M12 estándar proporciona una señal analógica (4-20mA), una salida por impulsos, así como una señal de conmutación para el sistema de control de edificios. Por medio de la pantalla de 7 segmentos se puede visualizar in situ el consumo actual. La salida por impulsos está conectada con el sistema de control de edificios.
Ventajas para el cliente
Gracias a precisos valores de medición, ahora es posible el suministro de aire comprimido en función del consumo. Dado que se conoce el consumo actual, la instalación pudo ser optimizada: la supervisión adicional de fugas detecta las más pequeñas pérdidas, las cuales pueden ser solucionadas rápidamente. Así es posible reducir las costosas pérdidas de aire comprimido.
En la unidad de lavandería de un hospital debe medirse permanentemente el consumo actual de aire comprimido. El consumo actual y total de aire comprimido debe ser visible in situ. Al mismo tiempo, se quieren poner todos los datos del sistema de control de edificios a disposición de un puesto central para ser evaluados.
Puesta en práctica
El contador de aire comprimido SD2000, junto con su tubo normalizado DN65, está integrado en el conducto central de la instalación de aire comprimido, justo después de una secadora. La conexión eléctrica con conector M12 estándar proporciona una señal analógica (4-20mA), una salida por impulsos, así como una señal de conmutación para el sistema de control de edificios. Por medio de la pantalla de 7 segmentos se puede visualizar in situ el consumo actual. La salida por impulsos está conectada con el sistema de control de edificios.
Ventajas para el cliente
Gracias a precisos valores de medición, ahora es posible el suministro de aire comprimido en función del consumo. Dado que se conoce el consumo actual, la instalación pudo ser optimizada: la supervisión adicional de fugas detecta las más pequeñas pérdidas, las cuales pueden ser solucionadas rápidamente. Así es posible reducir las costosas pérdidas de aire comprimido.
Productos utilizados en esta aplicación
Más aplicaciones dentro de este grupo de productos