Advertencia en caso de cavitación
Finalidad
El polvo y los líquidos se dispersan con gran eficacia. Dado que el polvo contiene partículas de aire, se aumenta el riesgo de cavitación en el estátor, el cual asume funciones de corte. Para conseguir una producción documentada y conforme a FDA, el sensor de diagnóstico de vibraciones "efector octavis" debe limitar el valor máximo de velocidad para así evitar una cavitación extrema.
Puesta en práctica
Para ello se emplea el detector de vibraciones efector octavis tipo VE1001, el cual supervisa continuamente las amplitudes de vibración con frecuencia predefinida. Para el análisis se pone la instalación en funcionamiento a diferentes velocidades con y sin cavitación.
Las mediciones se efectúan en dos puntos:
1. En el cuerpo de la centrifugadora
2. En el tubo de salida de alta presión
El efector octavis se montó en el punto con la señal más clara y se puso en marcha según las instrucciones de uso. El sensor de diagnóstico de vibraciones controla la amplitud durante el arranque del dispersor. Durante la supervisión se hace un seguimiento de la frecuencia proporcionando la velocidad de rotación como señal de corriente o por impulsos a través de la entrada de velocidad.
Ventajas para el cliente
El efector octavis se utiliza como limitador para evitar la cavitación. Con ello se mejora la vida útil del costoso estátor y se reducen las interrupciones de producción. Asimismo, se disminuye considerablemente el nivel de ruido de las máquinas.
El polvo y los líquidos se dispersan con gran eficacia. Dado que el polvo contiene partículas de aire, se aumenta el riesgo de cavitación en el estátor, el cual asume funciones de corte. Para conseguir una producción documentada y conforme a FDA, el sensor de diagnóstico de vibraciones "efector octavis" debe limitar el valor máximo de velocidad para así evitar una cavitación extrema.
Puesta en práctica
Para ello se emplea el detector de vibraciones efector octavis tipo VE1001, el cual supervisa continuamente las amplitudes de vibración con frecuencia predefinida. Para el análisis se pone la instalación en funcionamiento a diferentes velocidades con y sin cavitación.
Las mediciones se efectúan en dos puntos:
1. En el cuerpo de la centrifugadora
2. En el tubo de salida de alta presión
El efector octavis se montó en el punto con la señal más clara y se puso en marcha según las instrucciones de uso. El sensor de diagnóstico de vibraciones controla la amplitud durante el arranque del dispersor. Durante la supervisión se hace un seguimiento de la frecuencia proporcionando la velocidad de rotación como señal de corriente o por impulsos a través de la entrada de velocidad.
Ventajas para el cliente
El efector octavis se utiliza como limitador para evitar la cavitación. Con ello se mejora la vida útil del costoso estátor y se reducen las interrupciones de producción. Asimismo, se disminuye considerablemente el nivel de ruido de las máquinas.
Productos utilizados en esta aplicación
Más aplicaciones dentro de este grupo de productos