Set de automatización para válvulas de movimiento lineal

Finalidad
En todos los sectores de la industria alimentaria las válvulas se encargan de las funciones de bloqueo, control y regulación. Por ello, constituyen un elemento fundamental para la consecución de seguridad, precisión y fiabilidad en las instalaciones. Para poder desempeñar estas tareas de forma fiable, es necesario el uso de sensores en los accionamientos de las válvulas que transmitan la posición correspondiente de la misma a los controladores o sistemas de control de procesos por medio de interfaces habituales en el sector.

Puesta en práctica
Normalmente, los detectores inductivos o magnéticos son los que asumen estas tareas, indicando al controlador fines de carrera como "abierto" o "cerrado" por medio de una señal de conmutación. No obstante, existe un creciente interés en la detección de posiciones intermedias. Así se pueden registrar ciclos de limpieza en válvulas de movimiento lineal y al mismo tiempo detectar y visualizar estados de funcionamiento no deseados gracias a la detección continua de válvulas. De este modo es posible satisfacer las crecientes exigencias de los modernos sistemas de visualización en los procesos. Este completo set ofrece todo lo necesario para la automatización de una válvula de movimiento lineal: el sensor para válvulas de movimiento lineal, un adaptador y un elemento de accionamiento de inox. El rápido montaje del adaptador, así como el sencillo ajuste de los puntos de conmutación mediante botón pulsador en el sensor, reducen el tiempo de instalación.

Ventajas para el cliente
Debido a la óptima distribución de fuerzas en la unión entre el sensor y el adaptador y entre éste último y el actuador, este sistema es inmune a cargas mecánicas tales como vibraciones. En función del fabricante y tipo de válvula, están disponibles diferentes adaptadores. Esto permite un montaje sencillo y rápido.

Productos utilizados en esta aplicación

ZZ0214 - Sensor para válvulas de movimiento lineal, DC PNP, IP 65 / IP 67 , Temperatura ambiente -25...85 °C, cable PVC, con conector M12 Buscador Vista principal del sistema  

collapse Más aplicaciones dentro de este grupo de productos