Medición de consumo de aire en robots
Finalidad
El aire comprimido es una de las energías más caras. Incluso las más pequeñas fugas pueden acarrear a largo plazo elevados costes. En una célula robotizada con diversas herramientas deben ser minimizadas las pérdidas de aire comprimido. El suministro de aire comprimido se compone de dos circuitos de aire comprimido (6 y 12 bares) que se supervisan por separado. En caso de pérdidas de aire comprimido, se debe enviar un mensaje de error a la sección de mantenimiento.
Puesta en práctica
En cada uno de los dos conductos de aire comprimido se instaló un contador de aire comprimido del tipo SD8000. Estos equipos controlan de forma continua el consumo de aire comprimido, tanto durante la producción como en el estado de reposo. Para ambos estados de funcionamiento están configurados determinados valores límites. En caso de que uno de estos límites se supere, se generará un mensaje de error.
Ventajas para el cliente
Gracias al control del aire comprimido no solamente se consiguieron reducir costes energéticos. Tampoco hizo falta comprar otro compresor adicional y además, un compresor ya disponible pudo ponerse en modo en espera. La compra e instalación de los contadores de aire comprimido se ha amortizado, por tanto, en muy poco tiempo.
El aire comprimido es una de las energías más caras. Incluso las más pequeñas fugas pueden acarrear a largo plazo elevados costes. En una célula robotizada con diversas herramientas deben ser minimizadas las pérdidas de aire comprimido. El suministro de aire comprimido se compone de dos circuitos de aire comprimido (6 y 12 bares) que se supervisan por separado. En caso de pérdidas de aire comprimido, se debe enviar un mensaje de error a la sección de mantenimiento.
Puesta en práctica
En cada uno de los dos conductos de aire comprimido se instaló un contador de aire comprimido del tipo SD8000. Estos equipos controlan de forma continua el consumo de aire comprimido, tanto durante la producción como en el estado de reposo. Para ambos estados de funcionamiento están configurados determinados valores límites. En caso de que uno de estos límites se supere, se generará un mensaje de error.
Ventajas para el cliente
Gracias al control del aire comprimido no solamente se consiguieron reducir costes energéticos. Tampoco hizo falta comprar otro compresor adicional y además, un compresor ya disponible pudo ponerse en modo en espera. La compra e instalación de los contadores de aire comprimido se ha amortizado, por tanto, en muy poco tiempo.
Productos utilizados en esta aplicación
Más aplicaciones dentro de este grupo de productos