Protección de acceso mediante barreras fotoeléctricas de seguridad

Finalidad
En la industria alimentaria se utilizan cada vez más a menudo robots industriales. En esos casos, las barreras fotoeléctricas de seguridad sirven para la protección de acceso con el fin de evitar daños personales o materiales.

Puesta en práctica
Las barreras fotoeléctricas de seguridad del tipo OY han sido desarrolladas según las normas vigentes y están certificadas por la TÜV Süd. Cumplen con los requisitos del tipo 2 / SIL 2 o del tipo 4 / SIL 3. Esto le aporta al usuario la seguridad necesaria para las aplicaciones de protección de acceso o de zonas de peligro.

Ventajas para el cliente
Las barreras fotoeléctricas de seguridad están disponibles en las versiones con 2, 3 ó 4 haces de luz. El corte transversal de la carcasa tiene unas dimensiones de tan solo 28 x 30 mm. Además, es posible realizar un montaje encastrado para una cobertura íntegra de grandes áreas.

Productos utilizados en esta aplicación

OY112S - Barrera fotoeléctrica de seguridad, Cumple con los requisitos:, tipo 2 (IEC 61496-1), SIL 2 (IEC 61508), SILcl 2 (IEC 62061), PL d (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente: -10...55 °C, Alcance 0...4 m / 3...12 m, Conector M12, Altura de la zona protegida: 810 mm Buscador Vista principal del sistema Información acerca de estos productos

collapse Más aplicaciones dentro de este grupo de productos