|  |
| |
|
|
|
|
|
Repartidores con tecnología ecolink, la conexión segura |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Desde la automatización industrial hasta la máquina-herramienta
- El tope fijo mecánico protege la junta tórica contra daños.
- Estanqueidad óptima incluso realizando un montaje sin herramientas.
- Sistema de conexión conforme a la norma para conectores M12 (EN 61076).
- Materiales de gran calidad para una elevada disponibilidad de equipos.
Repartidores con tecnología ecolink para aplicaciones exigentes. La mayoría de las aplicaciones requieren soluciones específicas. Solamente con materiales de gran calidad, procesos de producción seguros y un montaje correcto se puede alcanzar un éxito duradero.
Tecnología ecolink Los fallos de montaje son evitados gracias al uso de la nueva tecnología ecolink. El tope fijo mecánico integrado protege la junta tórica contra daños. De este modo es posible realizar un montaje rápido y seguro sin utilizar costosas herramientas de apriete. La junta tórica es presionada siempre correctamente, garantizando así los altos grados de protección IP 67, IP 68 e IP 69K.
Aplicaciones: automatización industrial, máquina-herramienta, hidráulica
Repartidores centrales con conexión por cable EBC013 - Caja repartidora, 4 vías, libre de halógenos, Libre de siliconas, contactos dorados, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, 5 m cable PUR EBC025 - Caja repartidora, 4 vías, libre de halógenos, Libre de siliconas, contactos dorados, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, 10 m cable PUR EBC014 - Caja repartidora, 4 vías, libre de halógenos, Libre de siliconas, contactos dorados, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, 5 m cable PUR EBC026 - Caja repartidora, 4 vías, libre de halógenos, Libre de siliconas, contactos dorados, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, 10 m cable PUR EBC017 - Caja repartidora, 6 vías, libre de halógenos, Libre de siliconas, contactos dorados, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, 5 m cable PUR EBC029 - Caja repartidora, 6 vías, libre de halógenos, Libre de siliconas, contactos dorados, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, 10 m cable PUR EBC018 - Caja repartidora, 6 vías, libre de halógenos, Libre de siliconas, contactos dorados, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, 5 m cable PUR EBC030 - Caja repartidora, 6 vías, libre de halógenos, Libre de siliconas, contactos dorados, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, 10 m cable PUR EBC021 - Caja repartidora, 8 vías, libre de halógenos, Libre de siliconas, contactos dorados, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, 5 m cable PUR EBC033 - Caja repartidora, 8 vías, libre de halógenos, Libre de siliconas, contactos dorados, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, 10 m cable PUR EBC022 - Caja repartidora, 8 vías, libre de halógenos, Libre de siliconas, contactos dorados, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, 5 m cable PUR EBC034 - Caja repartidora, 8 vías, libre de halógenos, Libre de siliconas, contactos dorados, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, 10 m cable PUR
Repartidor central con conector EBC001 - Caja repartidora, 4 vías, libre de halógenos, Libre de siliconas, contactos dorados, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °Cconector M23 EBC003 - Caja repartidora, 4 vías, libre de halógenos, Libre de siliconas, contactos dorados, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °Cconector M23 EBC002 - Caja repartidora, 4 vías, libre de halógenos, Libre de siliconas, contactos dorados, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °Cconector M23 EBC004 - Caja repartidora, 4 vías, libre de halógenos, Libre de siliconas, contactos dorados, con LED, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °Cconector M23 EBC005 - Caja repartidora, 6 vías, libre de halógenos, Libre de siliconas, contactos dorados, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °Cconector M23 EBC007 - Caja repartidora, 6 vías, libre de halógenos, Libre de siliconas, contactos dorados, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °Cconector M23 EBC006 - Caja repartidora, 6 vías, libre de halógenos, Libre de siliconas, contactos dorados, con LED, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °Cconector M23 EBC008 - Caja repartidora, 6 vías, libre de halógenos, Libre de siliconas, contactos dorados, con LED, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °Cconector M23 EBC009 - Caja repartidora, 8 vías, libre de halógenos, Libre de siliconas, contactos dorados, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °Cconector M23 EBC011 - Caja repartidora, 8 vías, libre de halógenos, Libre de siliconas, contactos dorados, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °Cconector M23 EBC010 - Caja repartidora, 8 vías, libre de halógenos, Libre de siliconas, contactos dorados, con LED, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °Cconector M23 EBC012 - Caja repartidora, 8 vías, libre de halógenos, Libre de siliconas, contactos dorados, con LED, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °Cconector M23
Para más información consulte nuestro boletín actual (PDF-File 255 kB)
|
|
|
|