Sensores de posición y reconocimiento de objetos
Detectores para cilindros con ranura en T con conector M8 Panel táctil para entornos difíciles Encoder multivuelta para condiciones difíciles Módulo de refrigeración para la gama O1D Detectores completamente metálicos para la industria alimentaria Barreras fotoeléctricas de seguridad con sistema activo/pasivo ecolink M8 para zonas asépticas y húmedas. Detector de color en una compacta carcasa O5 Detector para cilindros con ranura en T para aplicaciones Namur. ecolink, la conexión segura Fuentes de alimentación "made by ifm" Repartidores con tecnología ecolink Detectores de anillo y detectores a través de tubo Detectores dobles que brillan con nuevo esplendor Detectores inductivos de ranura O7 - pequeños, compactos, precisos La O5 para zonas explosivas pulverulentas. La gama OG BasicLine ¡ahora también en versión de plástico! Las nuevas cortinas fotoeléctricas entran en escena. La síntesis entre sensor electrónico de presión y visualización analógica Robustas barreras fotoeléctricas en horquilla y en ángulo con elevada frecuencia de conmutación. Un paso de gigante para los sensores fotoeléctricos: sensor de visión en 3D Detector capacitivo que reduce la variedad de tipos. OG Cubo, la nueva gama fotoeléctrica con carcasa metálica y rosca M18. Detectores inductivos completamente metálicos: ¡simplemente insuperables! Sensor láser de la gama O5 con gran precisión y clase de protección láser 1. Un toque de color con el detector de contraste O5 ¡Agua va! La nueva gama OG wetline. Detectores inductivos completamente metálicos para aplicaciones robustas. Detectores capacitivos para la detección a través de paredes Detectores para cilindros de carrera corta. Detectores inductivos completamente metálicos para la industria alimentaria. ecolink M12 - para zonas asépticas y húmedas Caudalímetro magneto-inductivo para montaje intercalado Fotocélulas miniatura con máxima potencia Sensor de distancia compacto con alcance de 75 m Detectores capacitivos listos para usar simplemente pulsando un botón Segura detección de granulados secos. Sondas Pt1000 con nueva tecnología Transmisor de temperatura con un excelente tiempo de respuesta Archivo
Control de fluidos y sistemas de diagnóstico Interfaz de cableado Sistema de control Sistemas de identificación

 
ecolink M8, la conexión segura incluso en aplicaciones difíciles
 
 

 
Desde la automatización industrial hasta la máquina-herramienta.
  • Sistema de conexión conforme a la norma para conectores M8 (EN 61076).
  • Estanqueidad óptima incluso realizando un montaje sin herramientas.
  • Junta perfilada para un elevado grado de protección.
  • La protección antivibraciones con contorno de dientes de sierra evita el aflojamiento de la tuerca causado por choques y vibraciones.
  • LEDs de gran visibilidad incluso en casos de intensa exposición a la luz.





ecolink M8 para aplicaciones exigentes
La mayoría de las aplicaciones requieren soluciones específicas. Solamente con materiales de gran calidad, procesos de producción seguros y un montaje correcto se puede alcanzar un éxito duradero. La innovadora junta perfilada aporta una estanqueidad tanto radial como axial, asegurando de este modo un elevado grado de protección. El montaje y desmontaje se lleva a cabo sin herramientas. La protección antivibraciones de funcionamiento asimétrico mantiene la tuerca fija en su posición, garantizando así una estanqueidad óptima y permanente. Los materiales de gran calidad y adaptados a la aplicación, además de un control intensivo durante y después de la producción garantizan el máximo nivel de calidad.

ecolink –
una nueva dimensión dentro de los sistemas de conexión.

Aplicaciones:
Automatización industrial, máquina-herramienta, construcción de maquinaria, sector hidráulico

EVC260 - Cable de conexión, recto / acodado, Libre de siliconas, libre de halógenos, contactos dorados, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 0,3 m cable PUR
EVC261 - Cable de conexión, recto / acodado, Libre de siliconas, libre de halógenos, contactos dorados, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 0,6 m cable PUR
EVC262 - Cable de conexión, recto / acodado, Libre de siliconas, libre de halógenos, contactos dorados, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 1 m cable PUR
EVC263 - Cable de conexión, recto / acodado, Libre de siliconas, libre de halógenos, contactos dorados, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 2 m cable PUR
EVC264 - Cable de conexión, recto / acodado, Libre de siliconas, libre de halógenos, contactos dorados, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 5 m cable PUR

EVC265 - Cable de conexión, recto / recto, Libre de siliconas, libre de halógenos, contactos dorados, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 0,3 m cable PUR
EVC266 - Cable de conexión, recto / recto, Libre de siliconas, libre de halógenos, contactos dorados, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 0,6 m cable PUR
EVC267 - Cable de conexión, recto / recto, Libre de siliconas, libre de halógenos, contactos dorados, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 1 m cable PUR
EVC268 - Cable de conexión, recto / recto, Libre de siliconas, libre de halógenos, contactos dorados, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 2 m cable PUR
EVC269 - Cable de conexión, recto / recto, Libre de siliconas, libre de halógenos, contactos dorados, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 5 m cable PUR

Selección interactiva de productos (Buscador)
Para más información consulte nuestro boletín actual (PDF-File 206 kB)