|  |
| |
|
|
|
|
|
¡Ahora la corriente es naranja! Fuentes de alimentación "made by ifm". |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Fuentes de alimentación conmutadas de 24 V DC con "reserva inteligente de potencia".
- Dos modelos para diferentes aplicaciones.
- Entrada de amplio rango, monofásica, 100...240 V AC.
- Robusta carcasa metálica o compacta carcasa de plástico.
- Escasa pérdida de potencia gracias a la elevada eficacia energética.
- Estado operativo indicado mediante LED y salida DCok.
Las fuentes de alimentación de sincronización primaria son una solución económica para el suministro de sensores, actuadores y componentes electrónicos sensibles. Se caracterizan por su diseño compacto y estrecho y su escaso peso. Esto último garantiza un fiable montaje en el carril DIN. Cuando existen diversas cargas y tensiones de entrada variables, una tensión estable de salida garantiza la seguridad operativa y la disponibilidad de equipos.
En caso de sobrecarga, los equipos reaccionan con la "reserva inteligente de potencia", es decir, durante un tiempo determinado proporcionan más potencia en función de la carga. Hasta 5s en caso de una sobrecarga del 150% o hasta 13 s con una sobrecarga del 120%. De este modo, se pueden poner en marcha fuentes de alimentación incluso con cargas difíciles.
Los LED y una salida DCok indican y señalizan los estados operativos. La entrada de amplio rango y la homologación cULus garantizan la posibilidad de uso de los equipos en todo el mundo.
DN1030 - Fuentes de alimentación conmutadas 24 V DC, fuentes de alimentación reguladas para sensores, actuadores, electrónica y plc’s, 30 W Potencia de salida, modo primario de conexión, corriente de salida 1,25 A, regulada, Salida DC-ok , IP 20, Temperatura ambiente 0...70 °C, Clemas elásticas de jaula DN1031 - Fuentes de alimentación conmutadas 24 V DC, fuentes de alimentación reguladas para sensores, actuadores, electrónica y plc’s, 60 W Potencia de salida, modo primario de conexión, corriente de salida 2,5 A, regulada, Salida DC-ok , IP 20, Temperatura ambiente 0...70 °C, Clemas elásticas de jaula DN3011 - Fuentes de alimentación conmutadas 24 V DC, fuentes de alimentación reguladas para sensores, actuadores, electrónica y plc’s, 60 W Potencia de salida, modo primario de conexión, corriente de salida 2,5 A, regulada, Salida relé DC-ok, IP 20, Temperatura ambiente 0...70 °C, bornes roscados DN3012 - Fuentes de alimentación conmutadas 24 V DC, fuentes de alimentación reguladas para sensores, actuadores, electrónica y plc’s, 120 W Potencia de salida, modo primario de conexión, corriente de salida 5 A, regulada, Salida relé DC-ok, IP 20, Temperatura ambiente 0...70 °C, bornes roscados
Para más información consulte nuestro boletín actual (PDF-File 212 kB)
|
|
|
|