Sensores de posición y reconocimiento de objetos
Detectores para cilindros con ranura en T con conector M8 Panel táctil para entornos difíciles Encoder multivuelta para condiciones difíciles Módulo de refrigeración para la gama O1D Detectores completamente metálicos para la industria alimentaria Barreras fotoeléctricas de seguridad con sistema activo/pasivo ecolink M8 para zonas asépticas y húmedas. Detector de color en una compacta carcasa O5 Detector para cilindros con ranura en T para aplicaciones Namur. ecolink, la conexión segura Fuentes de alimentación "made by ifm" Repartidores con tecnología ecolink Detectores de anillo y detectores a través de tubo Detectores dobles que brillan con nuevo esplendor Detectores inductivos de ranura O7 - pequeños, compactos, precisos La O5 para zonas explosivas pulverulentas. La gama OG BasicLine ¡ahora también en versión de plástico! Las nuevas cortinas fotoeléctricas entran en escena. La síntesis entre sensor electrónico de presión y visualización analógica Robustas barreras fotoeléctricas en horquilla y en ángulo con elevada frecuencia de conmutación. Un paso de gigante para los sensores fotoeléctricos: sensor de visión en 3D Detector capacitivo que reduce la variedad de tipos. OG Cubo, la nueva gama fotoeléctrica con carcasa metálica y rosca M18. Detectores inductivos completamente metálicos: ¡simplemente insuperables! Sensor láser de la gama O5 con gran precisión y clase de protección láser 1. Un toque de color con el detector de contraste O5 ¡Agua va! La nueva gama OG wetline. Detectores inductivos completamente metálicos para aplicaciones robustas. Detectores capacitivos para la detección a través de paredes Detectores para cilindros de carrera corta. Detectores inductivos completamente metálicos para la industria alimentaria. ecolink M12 - para zonas asépticas y húmedas Caudalímetro magneto-inductivo para montaje intercalado Fotocélulas miniatura con máxima potencia Sensor de distancia compacto con alcance de 75 m Detectores capacitivos listos para usar simplemente pulsando un botón Segura detección de granulados secos. Sondas Pt1000 con nueva tecnología Transmisor de temperatura con un excelente tiempo de respuesta Archivo
Control de fluidos y sistemas de diagnóstico Interfaz de cableado Sistema de control Sistemas de identificación

 
Detector de color de alta resolución en una compacta carcasa O5 y a un precio económico.
 
 

 
Detección de una gran paleta de colores
  • Detección, clasificación y control de objetos en función de su color.
  • El procedimiento teach de 1 punto ahorra tiempo y costes en la puesta en marcha.
  • 5 niveles de tolerancia a elegir. Los matices de color se detectan de forma fiable.
  • Alta frecuencia de conmutación de 2.000 Hz.
  • Amplia gama de accesorios de montaje disponibles de la ya conocida serie O5.

El color marca la diferencia
En los procesos industriales con un elevado grado de automatización, el color es a menudo un criterio de selección para detectar, clasificar y controlar diferentes mercancías. Mediante los detectores electrónicos de color es posible detectar de forma precisa tanto el color de los productos en sí como también los envases, las etiquetas o las notas impresas.

Sencilla puesta en marcha
Gracias a la función teach, el color que se va a detectar se configura en el sensor pulsando simplemente un botón. Con ayuda de los cinco niveles de tolerancia seleccionables, se pueden distinguir incluso los más pequeños matices de color con respecto al fondo o a otros objetos. Con la etapa de salida autodetect, la salida de conmutación del sensor se configura automáticamente en el funcionamiento PNP o NPN.

Aplicaciones:
Detección de marcas de color o tareas de clasificación en la industria del packaging y en la industria papelera o de impresión.

Detector de color, alcance 15 ... 19 mm, conector M12, 3 hilos PNP / NPN
O5C500 - Detector de color, Detección de color con sistema de reflexión directa, Resolución del color ajustable, Detección automática PNP/NPN, Función Teach, IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C, Conector M12

Conectores y distribuidores
EVC001 - Conector hembra, recto, M12, 2 m negro, cable PUR
EVC002 - Conector hembra, recto, M12, 5 m negro, cable PUR
EVC004 - Conector hembra, acodado, M12, 2 m negro, cable PUR
EVC005 - Conector hembra, acodado, M12, 5 m negro, cable PUR
EVT064 - Conector hembra, recto, M12, 2 m naranja, cable PUR
EVT001 - Conector hembra, recto, M12, 5 m naranja, cable PUR
EVT067 - Conector hembra, acodado, M12, 2 m naranja, cable PUR
EVT004 - Conector hembra, acodado, M12, 5 m naranja, cable PUR
Para más información consulte nuestro boletín actual (PDF-File 111 kB)