Sensores de posición y reconocimiento de objetos
Detectores para cilindros con ranura en T con conector M8 Panel táctil para entornos difíciles Encoder multivuelta para condiciones difíciles Módulo de refrigeración para la gama O1D Detectores completamente metálicos para la industria alimentaria Barreras fotoeléctricas de seguridad con sistema activo/pasivo ecolink M8 para zonas asépticas y húmedas. Detector de color en una compacta carcasa O5 Detector para cilindros con ranura en T para aplicaciones Namur. ecolink, la conexión segura Fuentes de alimentación "made by ifm" Repartidores con tecnología ecolink Detectores de anillo y detectores a través de tubo Detectores dobles que brillan con nuevo esplendor Detectores inductivos de ranura O7 - pequeños, compactos, precisos La O5 para zonas explosivas pulverulentas. La gama OG BasicLine ¡ahora también en versión de plástico! Las nuevas cortinas fotoeléctricas entran en escena. La síntesis entre sensor electrónico de presión y visualización analógica Robustas barreras fotoeléctricas en horquilla y en ángulo con elevada frecuencia de conmutación. Un paso de gigante para los sensores fotoeléctricos: sensor de visión en 3D Detector capacitivo que reduce la variedad de tipos. OG Cubo, la nueva gama fotoeléctrica con carcasa metálica y rosca M18. Detectores inductivos completamente metálicos: ¡simplemente insuperables! Sensor láser de la gama O5 con gran precisión y clase de protección láser 1. Un toque de color con el detector de contraste O5 ¡Agua va! La nueva gama OG wetline. Detectores inductivos completamente metálicos para aplicaciones robustas. Detectores capacitivos para la detección a través de paredes Detectores para cilindros de carrera corta. Detectores inductivos completamente metálicos para la industria alimentaria. ecolink M12 - para zonas asépticas y húmedas Caudalímetro magneto-inductivo para montaje intercalado Fotocélulas miniatura con máxima potencia Sensor de distancia compacto con alcance de 75 m Detectores capacitivos listos para usar simplemente pulsando un botón Segura detección de granulados secos. Sondas Pt1000 con nueva tecnología Transmisor de temperatura con un excelente tiempo de respuesta Archivo
Control de fluidos y sistemas de diagnóstico Interfaz de cableado Sistema de control Sistemas de identificación

 
Detectores dobles que brillan con nuevo esplendor
 
 

 
Equipo con bornero que completa la gama de productos existente.
  • Gran facilidad de apertura y cierre del bornero.
  • Gracias al bornero desmontable no es necesario recablear en caso de cambio del sensor.
  • LEDs de posición claramente visibles desde todos los ángulos.
  • Carcasa robusta.
  • Etiqueta de marcado grabada por láser: siempre legible.

Equipo con bornero
Los dos tornillos solidarios a la carcasa por encima de la prensaestopa proporcionan una gran facilidad de apertura y cierre del bornero. El bornero desmontable permite mantener el cableado en caso de un cambio del sensor. Opcionalmente también se puede controlar una válvula magnética.

Indicación de posición
La posición del accionador es claramente visible desde prácticamente cualquier punto gracias a los LED situados en una posición un poco más alta.

Accesorios
Para tapar los agujeros ovalados están disponibles tapones de goma blanda. Éstos evitan el ensuciamiento de las cabezas de los tornillos y, al mismo tiempo, hacen que la superficie de la carcasa esté completamente cerrada.

3 hilos · Función de salida
IN5409 - Detector inductivo, Sensor doble para conexión con actuadores, DC PNP, Alcance 4 mm, Sensor doble para conexión con actuadores, no enrasable, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, Bornero en la caja de conexionado

Buscador detallado clasificado por fabricantes de accionadores
Para más información consulte nuestro boletín actual (PDF-File 109 kB)