Sensores de posición y reconocimiento de objetos
Detectores para cilindros con ranura en T con conector M8 Panel táctil para entornos difíciles Encoder multivuelta para condiciones difíciles Módulo de refrigeración para la gama O1D Detectores completamente metálicos para la industria alimentaria Barreras fotoeléctricas de seguridad con sistema activo/pasivo ecolink M8 para zonas asépticas y húmedas. Detector de color en una compacta carcasa O5 Detector para cilindros con ranura en T para aplicaciones Namur. ecolink, la conexión segura Fuentes de alimentación "made by ifm" Repartidores con tecnología ecolink Detectores de anillo y detectores a través de tubo Detectores dobles que brillan con nuevo esplendor Detectores inductivos de ranura O7 - pequeños, compactos, precisos La O5 para zonas explosivas pulverulentas. La gama OG BasicLine ¡ahora también en versión de plástico! Las nuevas cortinas fotoeléctricas entran en escena. La síntesis entre sensor electrónico de presión y visualización analógica Robustas barreras fotoeléctricas en horquilla y en ángulo con elevada frecuencia de conmutación. Un paso de gigante para los sensores fotoeléctricos: sensor de visión en 3D Detector capacitivo que reduce la variedad de tipos. OG Cubo, la nueva gama fotoeléctrica con carcasa metálica y rosca M18. Detectores inductivos completamente metálicos: ¡simplemente insuperables! Sensor láser de la gama O5 con gran precisión y clase de protección láser 1. Un toque de color con el detector de contraste O5 ¡Agua va! La nueva gama OG wetline. Detectores inductivos completamente metálicos para aplicaciones robustas. Detectores capacitivos para la detección a través de paredes Detectores para cilindros de carrera corta. Detectores inductivos completamente metálicos para la industria alimentaria. ecolink M12 - para zonas asépticas y húmedas Caudalímetro magneto-inductivo para montaje intercalado Fotocélulas miniatura con máxima potencia Sensor de distancia compacto con alcance de 75 m Detectores capacitivos listos para usar simplemente pulsando un botón Segura detección de granulados secos. Sondas Pt1000 con nueva tecnología Transmisor de temperatura con un excelente tiempo de respuesta Archivo
Control de fluidos y sistemas de diagnóstico Interfaz de cableado Sistema de control Sistemas de identificación

 
Detectores inductivos de ranura - pequeños, económicos y versátiles
 
 

 
Detección precisa de posición para dispositivos e instrumentos de medición.
  • Carcasa estándar para una integración más sencilla.
  • Homologaciones según ATEX e IECEx.
  • Interfaz Namur.
  • Amplio rango de temperatura.

Campos de aplicación
Los detectores de ranura se utilizan en aplicaciones con dispositivos de medición o instrumentos para mediciones de presión y caudal. Los sensores ofrecen un sencillo montaje y permiten un proceso de conmutación sin contacto y sin desgaste. Los elementos amortiguadores pueden ser de distintos materiales.

Aplicaciones típicas
En aplicaciones con contadores, el sensor es amortiguado mediante una arandela dentada. En aplicaciones con minuterías, el sensor conmuta cuando el target de control se introduce en la ranura.

Tipos
Los nuevos detectores inductivos de ranura están homologados para zonas ATEX gaseosas y pulverulentas de la categoría 1. Fuera de la zona ATEX, los detectores se pueden utilizar con 24 V.

Aplicaciones:
Instrumentación, dispositivos de medición, cajas de válvulas.

2 hilos DC PNP · Categoría ATEX II 1 D, 1 G · Grado de protección IP 67 · Clase de protección III
N7S20A - Ancho de ranura 2 mm, temperatura ambiente -40...100 °C, material de la carcasa PBT, frecuencia 5000 Hz
N7S21A - Ancho de ranura 3,5 mm, temperatura ambiente -40...100 °C, material de la carcasa PBT, frecuencia 3000 Hz, con conector DUBOX
N7S23A - Ancho de ranura 3,5 mm, temperatura ambiente -40...100 °C, material de la carcasa PBT, frecuencia 3000 Hz

Accesorios
Amplificadores de conmutación con homologación ATEX
N0033A - 2 canales, salidas relé
N0532A - 2 canales, salida optoacoplada
N0534A - 2 canales, salidas transistor
N0530A - 1 canal, salida relé
 

Para más información consulte nuestro boletín actual (PDF-File 338 kB)