Sensores de posición y reconocimiento de objetos
Detectores para cilindros con ranura en T con conector M8 Panel táctil para entornos difíciles Encoder multivuelta para condiciones difíciles Módulo de refrigeración para la gama O1D Detectores completamente metálicos para la industria alimentaria Barreras fotoeléctricas de seguridad con sistema activo/pasivo ecolink M8 para zonas asépticas y húmedas. Detector de color en una compacta carcasa O5 Detector para cilindros con ranura en T para aplicaciones Namur. ecolink, la conexión segura Fuentes de alimentación "made by ifm" Repartidores con tecnología ecolink Detectores de anillo y detectores a través de tubo Detectores dobles que brillan con nuevo esplendor Detectores inductivos de ranura O7 - pequeños, compactos, precisos La O5 para zonas explosivas pulverulentas. La gama OG BasicLine ¡ahora también en versión de plástico! Las nuevas cortinas fotoeléctricas entran en escena. La síntesis entre sensor electrónico de presión y visualización analógica Robustas barreras fotoeléctricas en horquilla y en ángulo con elevada frecuencia de conmutación. Un paso de gigante para los sensores fotoeléctricos: sensor de visión en 3D Detector capacitivo que reduce la variedad de tipos. OG Cubo, la nueva gama fotoeléctrica con carcasa metálica y rosca M18. Detectores inductivos completamente metálicos: ¡simplemente insuperables! Sensor láser de la gama O5 con gran precisión y clase de protección láser 1. Un toque de color con el detector de contraste O5 ¡Agua va! La nueva gama OG wetline. Detectores inductivos completamente metálicos para aplicaciones robustas. Detectores capacitivos para la detección a través de paredes Detectores para cilindros de carrera corta. Detectores inductivos completamente metálicos para la industria alimentaria. ecolink M12 - para zonas asépticas y húmedas Caudalímetro magneto-inductivo para montaje intercalado Fotocélulas miniatura con máxima potencia Sensor de distancia compacto con alcance de 75 m Detectores capacitivos listos para usar simplemente pulsando un botón Segura detección de granulados secos. Sondas Pt1000 con nueva tecnología Transmisor de temperatura con un excelente tiempo de respuesta Archivo
Control de fluidos y sistemas de diagnóstico Interfaz de cableado Sistema de control Sistemas de identificación

 
Detectores de anillo y detectores a través de tubo
 
 

 
Siguiendo la pista hasta el último detalle: detección de piezas metálicas pequeñas.
  • Versiones de funcionamiento estático y dinámico.
  • Alta resolución: incluso bolas de acero de Ø 0,6 mm son detectadas de forma segura.
  • Extremadamente rápidos gracias a un tiempo de respuesta de 0,2 ms.
  • Prolongación del impulso y sensibilidad configurables mediante potenciómetro.
  • Posibilidad de selección de función NA o NC.


Los detectores estáticos funcionan como detectores de proximidad inductivos. Generan una señal de salida durante el tiempo en el que haya metal en la zona de detección. De este modo se pueden llevar a cabo procesos de alimentación como, ejemplo, la caída de tornillos o controles de obstrucción.

Los detectores dinámicos se utilizan cuando es importante detectar piezas especialmente pequeñas con escasa masa. Cuando se produce un amortiguamiento, se genera en la salida del sensor un impulso corto, el cual es configurable entre 0,1 y 150 ms. La elevada resolución se mantiene durante mucho tiempo incluso en caso de suciedad metálica del tubo.

Detectores de anillo

Conector M12 · Función de salida NA / NC · 3 hilos DC PNP

I7R201 - Diámetro del anillo 10,1 mm, principio de funcionamiento estático, resolución bola de acero Ø 1,5 mm, prolongación del impulso 10...150 ms, tiempo de respuesta / tiempo de desconmutación 0,5 ms / 10 ms
I7R203 - Diámetro del anillo 10,1 mm, principio de funcionamiento dinámico, resolución bola de acero Ø 0,6 mm, prolongación del impulso 0,1...150 ms, tiempo de respuesta / tiempo de desconmutación 0,2 ms / 0,2 ms
I7R205 - Diámetro del anillo 15,1 mm, principio de funcionamiento estático, resolución bola de acero Ø 2 mm, prolongación del impulso 10...150 ms, tiempo de respuesta / tiempo de desconmutación 0,5 ms / 10 ms
I7R207 - Diámetro del anillo 15,1 mm, principio de funcionamiento dinámico, resolución bola de acero Ø 0,8 mm, prolongación del impulso 0,1...150 ms, tiempo de respuesta / tiempo de desconmutación 0,2 ms / 0,2 ms
I7R209 - Diámetro del anillo 20,1 mm, principio de funcionamiento estático, resolución bola de acero Ø 2,5 mm, prolongación del impulso 10...150 ms, tiempo de respuesta / tiempo de desconmutación 0,5 ms / 10 ms
I7R211 - Diámetro del anillo 20,1 mm, principio de funcionamiento dinámico, resolución bola de acero Ø 1 mm, prolongación del impulso 0,1...150 ms, tiempo de respuesta / tiempo de desconmutación 0,2 ms / 0,2 ms
I7R213 - Diámetro del anillo 25,1 mm, principio de funcionamiento estático, resolución bola de acero Ø 3 mm, prolongación del impulso 10...150 ms, tiempo de respuesta / tiempo de desconmutación 0,5 ms / 10 ms
I7R215 - Diámetro del anillo 25,1 mm, principio de funcionamiento dinámico, resolución bola de acero Ø 1,2 mm, prolongación del impulso 0,1...150 ms, tiempo de respuesta / tiempo de desconmutación 0,2 ms / 0,2 ms

Conector M12 · Función de salida NA / NC · 3 hilos DC NPN

I7R202 - Diámetro del anillo 10,1 mm, principio de funcionamiento estático, resolución bola de acero Ø 1,5 mm, prolongación del impulso 10...150 ms, tiempo de respuesta / tiempo de desconmutación 0,5 ms / 10 ms
I7R204 - Diámetro del anillo 10,1 mm, principio de funcionamiento dinámico, resolución bola de acero Ø 0,6 mm, prolongación del impulso 0,1...150 ms, tiempo de respuesta / tiempo de desconmutación 0,2 ms / 0,2 ms
I7R206 - Diámetro del anillo 15,1 mm, principio de funcionamiento estático, resolución bola de acero Ø 2 mm, prolongación del impulso 10...150 ms, tiempo de respuesta / tiempo de desconmutación 0,5 ms / 10 ms
I7R208 - Diámetro del anillo 15,1 mm, principio de funcionamiento dinámico, resolución bola de acero Ø 0,8 mm, prolongación del impulso 0,1...150 ms, tiempo de respuesta / tiempo de desconmutación 0,2 ms / 0,2 ms
I7R210 - Diámetro del anillo 20,1 mm, principio de funcionamiento estático, resolución bola de acero Ø 2,5 mm, prolongación del impulso 10...150 ms, tiempo de respuesta / tiempo de desconmutación 0,5 ms / 10 ms
I7R212 - Diámetro del anillo 20,1 mm, principio de funcionamiento dinámico, resolución bola de acero Ø 1 mm, prolongación del impulso 0,1...150 ms, tiempo de respuesta / tiempo de desconmutación 0,2 ms / 0,2 ms
I7R214 - Diámetro del anillo 25,1 mm, principio de funcionamiento estático, resolución bola de acero Ø 3 mm, prolongación del impulso 10...150 ms, tiempo de respuesta / tiempo de desconmutación 0,5 ms / 10 ms
I7R216 - Diámetro del anillo 25,1 mm, principio de funcionamiento dinámico, resolución bola de acero Ø 1,2 mm, prolongación del impulso 0,1...150 ms, tiempo de respuesta / tiempo de desconmutación 0,2 ms / 0,2 ms

Detectores a través de tubo

Conector M8 · Función de salida NA · 3 hilos DC PNP
I85000 - Alcance 14 mm, principio de funcionamiento estático, resolución bola de acero Ø 3 mm, prolongación del impulso 100 ms, tiempo de respuesta / tiempo de desconmutación 0,5 ms / 100 ms
I85004 - Alcance 20 mm, principio de funcionamiento dinámico, resolución bola de acero Ø 1 mm, prolongación del impulso 100 ms, tiempo de respuesta / tiempo de desconmutación 0,2 ms / 100 ms

Conector M8 · Función de salida NA · 3 hilos DC NPN

I85001 - Alcance 14 mm, principio de funcionamiento estático, resolución bola de acero Ø 3 mm, prolongación del impulso 100 ms, tiempo de respuesta / tiempo de desconmutación 0,5 ms / 100 ms
I85005 - Alcance 20 mm, principio de funcionamiento dinámico, resolución bola de acero Ø 1 mm, prolongación del impulso 100 ms, tiempo de respuesta / tiempo de desconmutación 0,2 ms / 100 ms

Conector macho M12 0,09 m · Función de salida NA · 3 hilos DC PNP

I85002 - Alcance 14 mm, principio de funcionamiento estático, resolución bola de acero Ø 3 mm, prolongación del impulso 100 ms, tiempo de respuesta / tiempo de desconmutación 0,5 ms / 100 ms
I85006 - Alcance 20 mm, principio de funcionamiento dinámico, resolución bola de acero Ø 1 mm, prolongación del impulso 100 ms, tiempo de respuesta / tiempo de desconmutación 0,2 ms / 100 ms

Conector macho M12 0,09 m · Función de salida NA · 3 hilos DC NPN

I85003 - Alcance 14 mm, principio de funcionamiento estático, resolución bola de acero Ø 3 mm, prolongación del impulso 100 ms, tiempo de respuesta / tiempo de desconmutación 0,5 ms / 100 ms
I85007 - Alcance 20 mm, principio de funcionamiento dinámico, resolución bola de acero Ø 1 mm, prolongación del impulso 100 ms, tiempo de respuesta / tiempo de desconmutación 0,2 ms / 100 ms
 

Para más información consulte nuestro boletín actual (PDF-File 406 kB)