|  |
| |
|
|
|
|
|
Nuevo lector multicódigo con iluminación infrarroja |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Mejoras en las funciones de todos los lectores multicódigo de ifm.
- Nuevos parámetros de optimización para códigos de barras 1D.
- Sistema configurable de verificación de códigos en el sensor.
- Biblioteca ampliada de códigos de barras, ahora con códigos 1D RSS.
- Transmisión de imágenes a través de interfaz de proceso.
- Selección de los parámetros de calidad según ISO / IEC 15415 y 16022.
Lectura independiente de la orientación Los algoritmos de alto rendimiento decodifican automáticamente códigos 1D o 2D independientemente de la orientación y del número de códigos. Los parámetros de optimización para los códigos 1D han sido ampliados.
Sistema de verificación en el sensor Con el sistema selectivo y configurable de identificación y comparación de códigos en el sensor ya no es necesario llevar a cabo una programación compleja. Así se puede comprobar, por ejemplo, una determinada cantidad de caracteres dentro de un código.
Actualización Entre las nuevas funciones se encuentra la indicación de la posición del código a través de la interfaz de proceso, la configuración de todos los parámetros de calidad, los ajustes individuales de iluminación de cada configuración en un grupo, la memoria integrada de los patrones de error y la protección de acceso mediante contraseña.
Tipo de sensor Sensor de imagen CMOS b/n, resolución VGA de 640 x 480
Utilización El lector multicódigo se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones industriales. Entre estas se encuentra el seguimiento de productos, el control de producción o la identificación de productos en los siguientes sectores:
- Sector automovilístico
- Fabricación de instalaciones solares
- Industria alimentaria
- Sistemas de transporte industrial
- Máquina-herramienta
- Máquinas de impresión
Para ello, las interfaces de proceso estandarizadas RS232, Ethernet TCP/IP y EtherNet/IP permiten una integración rápida y sencilla en los sistemas de control industriales.
Luz roja O2I100 - Lector multicódigo, Tamaño máx. del campo visual: 68 x 50 mm Evaluación de códigos integrada y configurable Interfaces de proceso Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, RS-232 Interfaces de parametrización Ethernet TCP/IP; UDP/IP, IP 67, Temperatura ambiente -10...50 °C, conector M12, 8 polos toma M12, 4 polos O2I102 - Lector multicódigo, Tamaño máx. del campo visual: 140 x 100 mm Evaluación de códigos integrada y configurable Interfaces de proceso Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, RS-232 Interfaces de parametrización Ethernet TCP/IP; UDP/IP, IP 67, Temperatura ambiente -10...50 °C, conector M12, 8 polos toma M12, 4 polos
Infrarrojos O2I101 - Lector multicódigo, Tamaño máx. del campo visual: 68 x 50 mm Evaluación de códigos integrada y configurable Interfaces de proceso Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, RS-232 Interfaces de parametrización Ethernet TCP/IP; UDP/IP, IP 67, Temperatura ambiente -10...50 °C, conector M12, 8 polos toma M12, 4 polos O2I103 - Lector multicódigo, Tamaño máx. del campo visual: 140 x 100 mm Evaluación de códigos integrada y configurable Interfaces de proceso Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, RS-232 Interfaces de parametrización Ethernet TCP/IP; UDP/IP, IP 67, Temperatura ambiente -10...50 °C, conector M12, 8 polos toma M12, 4 polos
Luz roja O2I104 - Lector multicódigo, Tamaño máx. del campo visual: 400 x 300 mm Evaluación de códigos integrada y configurable Interfaces de proceso Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, RS-232 Interfaces de parametrización Ethernet TCP/IP; UDP/IP, IP 67, Temperatura ambiente -10...50 °C, conector M12, 8 polos toma M12, 4 polos
Infrarrojos O2I105 - Lector multicódigo, Tamaño máx. del campo visual: 400 x 300 mm Evaluación de códigos integrada y configurable Interfaces de proceso Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, RS-232 Interfaces de parametrización Ethernet TCP/IP; UDP/IP, IP 67, Temperatura ambiente -10...50 °C, conector M12, 8 polos toma M12, 4 polos
Accesorios E2I200 - Software de aplicación, para lector multicódigo, Creación y gestión de configuraciones específicas de la aplicación Modo monitor para instalación y asistencia Informes para evaluaciones estadísticas E2D110 - Set de montaje, Montaje con cilindro de fijación Para más información consulte nuestro boletín actual (PDF-File 112 kB)
|
|
|
|