|  |
| |
|
|
|
|
|
Los más jóvenes de la familia fotoélectrica: O7 - pequeños, compactos, precisos |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Sensores fotoeléctricos con grandes prestaciones y pequeñas dimensiones.
- Ideal para detecciones de posición en sistemas de manipulación y alimentación.
- Barrera unidireccional, sistema réflex y de reflexión directa con configuración fija.
- Luz roja visible para una orientación fácil de los sensores.
- Sistema de reflexión directa con precisa supresión de fondo.
- El diminuto punto luminoso y el estrecho haz de luz permiten la detección de pequeños objetos.
Aplicaciones Los pequeños sensores fotoeléctricos de la serie O7 son la solución ideal en aquellas aplicaciones en las que existe poco espacio de instalación para los sensores o cuando se tienen que detectar piezas pequeñas. Aplicaciones típicas se encuentran en los sistemas de alimentación y manipulación.
Ventajas El diminuto punto luminoso y el estrecho haz de luz permiten la detección de objetos pequeños incluso en caso de amplios alcances. Gracias a la configuración fija, los sensores están operativos al instante después del montaje (plug & play). En el caso de los sistemas de reflexión directa con supresión de fondo, están disponibles versiones con alcances de 30, 50 ó 100 mm. La luz roja visible permite una sencilla y rápida orientación.
Aplicaciones: Sistemas de manipulación, robótica y automatización.
Conector M8 (3 polos) con cable PUR de 200 mm · 3 hilos DC PNP O7H200 - Sistema de reflexión directa, Supresión de fondo, modo luz, DC PNP, IP 65, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Alcance: 0,001...0,03 m, cable PUR O7H201 - Sistema de reflexión directa, Supresión de fondo, oscurecimiento, DC PNP, IP 65, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Alcance: 0,001...0,03 m, cable PUR O7H202 - Sistema de reflexión directa, Supresión de fondo, modo luz, DC PNP, IP 65, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Alcance: 0...0,05 m, cable PUR O7H203 - Sistema de reflexión directa, Supresión de fondo, oscurecimiento, DC PNP, IP 65, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Alcance: 0...0,05 m, cable PUR O7H204 - Sistema de reflexión directa, Supresión de fondo, modo luz, DC PNP, IP 65, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Alcance: 0...0,1 m, cable PUR O7H205 - Sistema de reflexión directa, Supresión de fondo, oscurecimiento, DC PNP, IP 65, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Alcance: 0...0,1 m, cable PUR O7P200 - Sistema réflex, Filtro de polarización, oscurecimiento, DC PNP, IP 65, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Alcance 0,03...1 m, cable PUR O7P201 - Sistema réflex, Filtro de polarización, modo luz, DC PNP, IP 65, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Alcance 0,03...1 m, cable PUR O7S200 - Barrera fotoélectrica, DC, IP 65, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Alcance 0...1,5 m, cable PUR O7E200 - Barrera fotoélectrica, oscurecimiento, DC PNP, IP 65, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Alcance 0...1,5 m, cable PUR O7E201 - Barrera fotoélectrica, modo luz, DC PNP, IP 65, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Alcance 0...1,5 m, cable PUR
E21237 - Set de montaje, Montaje con cilindro de fijación E21238 - Set de montaje, Montaje libre E21239 - Set de montaje, Montaje libre, con ajuste de precisión E21240 - Set de montaje, Articulación de rótula
E21081 - varilla de montaje, Ø 10 / M8, Longitud 150 mm E20950 - Cube, M8 E20744 - Reflector «nido de abeja», 50 x 50 mm, cuadrangular, para sistemas réflex con luz roja o por infrarrojos, Temperatura ambiente -10...58 °C Para más información consulte nuestro boletín actual (PDF-File 127 kB)
|
|
|
|