Sensores de posición y reconocimiento de objetos Control de fluidos y sistemas de diagnóstico
Nuevos sensores Pt100 para aplicaciones industriales Protección contra desbordamiento de fluidos líquidos Sensor de presión compacto para robótica y sistemas de manipulación Sensores Pt100 para aplicaciones asépticas con conexión de 4 hilos Servidor OPC, la interfaz para la automatización Caudalímetro MID para la medición exacta de agua potable Medición hidrostática de nivel en zonas explosivas. Memory Plug IO-Link - Almacenamiento de datos en formato miniatura Sondas planas y de rosca Pt100/Pt1000 Supervisión permanente de vibraciones Sensor de nivel TON aséptico con salida antivalente. efector gwr - Ahora también para aceites. Manómetro con conexión G 1/2 Modelo TP: transmisor modular de temperatura Sensor de presión compacto PQ Sensor con montaje intercalado para medición de pequeñas cantidades de caudal. Equipo compacto de control de vibraciones con salida analógica y de conmutación. Caudalímetros binarios para agua. Sensores de presión completamente metálicos para aplicaciones asépticas. Sensor de presión de probada eficacia con nuevo campo de aplicación. Dispositivo de programación y visualización para sensores IO-Link y EPS Nueva sonda sumergible para medición hidrostática de nivel. Transmisor de presión optimizado serie PP Archivo
Interfaz de cableado Sistema de control Sistemas de identificación

 
Ingenioso y simple: La nueva generación de presostatos PK
 
 

 
Léonard 2004

La serie innovadora PK: compacta, ingeniosa y económica.
  • 2 umbrales ajustables separados con histéresis fija (2%).
  • Ajuste fácil de los puntos de referencia superior e inferior, gracias a dos anillos de ajuste que permiten una lectura óptima
  • Celda de medición de acero inoxidable.
  • Bloqueo mecánico para evitar cualquier tipo de manipulación involuntaria del punto de referencia
  • Intervalo de presión de ruptura elevado para gases y líquidos.


La solución ingeniosa
El presostato compacto ifm de la serie PK dispone, como primicia del mercado, de una lograda composición de facilidad de ajuste y estabilidad a largo plazo. Este presostato se distingue por su gran resistencia a los picos de presión y por su excelente resistencia a los fluidos agresivos.

Efector PK premiado
El efector PK ha recibido el primer premio «Léonard 2004» en la categoría de «Instrumentos de medida, sensores y buses de campo».Este premio fue concedido en el salón ‘Automation Optimation Europe’ de París.

Concepto de funcionamiento fácil
Utilización fácil e ingeniosa: Los anillos de ajuste graduados ofrecen una excelente legibilidad, que permite a cada usuario ajustar con precisión y rapidez los puntos de consigna alto y bajo. El ajuste es posible incluso sin presión del sistema. Queda excluida una manipulación involuntaria gracias a la posibilidad de bloqueo mecánico. Dos LED bien visibles para la indicación de conmutación y de la disponibilidad aseguran la necesaria transparencia.

Utilización universal
Este robusto presostato puede utilizarse en casi todos los campos industriales y móviles. No sólo para aplicaciones estándar en hidráulica y neumática, sino también para gases a 400 bar de presión o aplicaciones en las tecnologías de climatización y frigorífica. La robustez máxima de la célula de medida en acero inox asegura una buena estabilidad a largo plazo y un funcionamiento sin desgaste durante millones de ciclos de presión.

1 salida PNP antivalente
 PK6524 - rango de medición 0...10 bar, protección IP67, conexión a proceso G1/4 A
 PK6522 - rango de medición 0...100 bar, protección IP67, conexión a proceso G1/4 A
 PK6521 - rango de medición 0...250 bar, protección IP67, conexión a proceso G1/4 A
 PK6520 - rango de medición 0...400 bar, protección IP67, conexión a proceso G1/4 A

2 salidas PNP
 PK7524 - rango de medición 0...10 bar, protección IP67, conexión a proceso G1/4 A
 PK7522 - rango de medición 0...100 bar, protección IP67, conexión a proceso G1/4 A
 PK7521 - rango de medición 0...250 bar, protección IP67, conexión a proceso G1/4 A
 PK7520 - rango de medición 0...400 bar, protección IP67, conexión a proceso G1/4 A

 Manipulación virtual de los productos (flash animation)
 Fichero con flash player integrado (EXE-File 751 kbytes)

 3D panorama (flash animation)
flash animation pk6
Comentario:
Asegúrese que el flash plugin actual (versión 5) está instalado en su navegador. Si no, ud. Puede telecargar este plugin desde Macromedia de forma gratuita. Ofrecemos la posibilidad a las personas interesadas que no desean instalar el Plugin necesario de telecargar los ficheros ejecutables directamente con un flashplayer integrado.

En general, la manipulación se hace con el ratón. Finalice la animación cerrando la ventana separada del navegador.