Sensores de posición y reconocimiento de objetos
Detectores para cilindros con ranura en T con conector M8 Panel táctil para entornos difíciles Encoder multivuelta para condiciones difíciles Módulo de refrigeración para la gama O1D Detectores completamente metálicos para la industria alimentaria Barreras fotoeléctricas de seguridad con sistema activo/pasivo ecolink M8 para zonas asépticas y húmedas. Detector de color en una compacta carcasa O5 Detector para cilindros con ranura en T para aplicaciones Namur. ecolink, la conexión segura Fuentes de alimentación "made by ifm" Repartidores con tecnología ecolink Detectores de anillo y detectores a través de tubo Detectores dobles que brillan con nuevo esplendor Detectores inductivos de ranura O7 - pequeños, compactos, precisos La O5 para zonas explosivas pulverulentas. La gama OG BasicLine ¡ahora también en versión de plástico! Las nuevas cortinas fotoeléctricas entran en escena. La síntesis entre sensor electrónico de presión y visualización analógica Robustas barreras fotoeléctricas en horquilla y en ángulo con elevada frecuencia de conmutación. Un paso de gigante para los sensores fotoeléctricos: sensor de visión en 3D Detector capacitivo que reduce la variedad de tipos. OG Cubo, la nueva gama fotoeléctrica con carcasa metálica y rosca M18. Detectores inductivos completamente metálicos: ¡simplemente insuperables! Sensor láser de la gama O5 con gran precisión y clase de protección láser 1. Un toque de color con el detector de contraste O5 ¡Agua va! La nueva gama OG wetline. Detectores inductivos completamente metálicos para aplicaciones robustas. Detectores capacitivos para la detección a través de paredes Detectores para cilindros de carrera corta. Detectores inductivos completamente metálicos para la industria alimentaria. ecolink M12 - para zonas asépticas y húmedas Caudalímetro magneto-inductivo para montaje intercalado Fotocélulas miniatura con máxima potencia Sensor de distancia compacto con alcance de 75 m Detectores capacitivos listos para usar simplemente pulsando un botón Segura detección de granulados secos. Sondas Pt1000 con nueva tecnología Transmisor de temperatura con un excelente tiempo de respuesta Archivo
Control de fluidos y sistemas de diagnóstico Interfaz de cableado Sistema de control Sistemas de identificación

 
Las nuevas cortinas fotoeléctricas entran en escena
 
 

 
Cortinas fotoeléctricas de seguridad: muy estrechas y con amplios alcances
  • Cortinas fotoeléctricas de seguridad tipo 2 y tipo 4 según IEC 61496.
  • Ahora con SIL según IEC 61508 y PL según ISO 13849.
  • Posibilidad de montaje encastrado. Los accesorios de montaje vienen incluidos.
  • Alcances seleccionables en el dispositivo: 0...4 m o 3...12 m.
  • Sencilla conexión con el conector M12 de probada eficacia (5 u 8 polos).

Seguridad certificada
Las cortinas y rejillas fotoeléctricas de seguridad han sido desarrolladas según las normas vigentes y están certificadas por la TÜV Süd. Cumplen con los requisitos del tipo 2 / SIL 2 o del tipo 4 / SIL 3. Esto le aporta la seguridad necesaria para aplicaciones de protección de acceso o de zonas de peligro.

Tipos
Las cortinas fotoeléctricas están disponibles para alturas de la zona protegida desde 150 mm hasta 1500 mm, a distancias de 150 mm. La resolución (capacidad de detección) puede ser seleccionada entre 30, 40, 50 ó 90 mm. Las rejillas fotoeléctricas están disponibles en las versiones con 2, 3 ó 4 haces de luz. Todos los modelos tienen una cosa en común: las reducidas dimensiones de la carcasa de tan solo 28 x 30 mm.

Fácil de montar
Los equipos tienen una ranura en T a lo largo de toda la parte trasera, lo cual facilita considerablemente el montaje. Las escuadras de fijación vienen incluidas con el equipo y no es necesario pedirlas por separado. El montaje se puede llevar a cabo en cualquier posición, pudiendo además el aparato ir encastrado por un lado.

Sencillo cableado
La configuración se realiza a través del conector M12 de 5 u 8 polos. Para ello no se requiere ni PC ni software. Se pueden poner en práctica funciones como la EDM (External Device Monitoring), el reinicio o una función externa de muting (relé de seguridad G2001S).

Aplicaciones:
limitaciones de acceso y supervisión de áreas, células robotizadas, máquinas de mecanizado, líneas de producción en el sector de automatización industrial.

Cortinas fotoeléctricas de seguridad:
OY034S - Cortina fotoeléctrica de seguridad, Cumple con los requisitos:, tipo 2 (IEC 61496-1), SIL 2 (IEC 61508), SILcl 2 (IEC 62061), PL d (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente: -10...55 °C, Alcance 0...4 m, Conector M12, Altura de la zona protegida: 610 mm
OY097S - Cortina fotoeléctrica de seguridad, Cumple con los requisitos:, tipo 2 (IEC 61496-1), SIL 2 (IEC 61508), SILcl 2 (IEC 62061), PL d (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente: -10...55 °C, Alcance 0...4 m, Conector M12, Altura de la zona protegida: 1060 mm
OY044S - Cortina fotoeléctrica de seguridad, Cumple con los requisitos:, tipo 4 (IEC 61496-1), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente: -10...55 °C, Alcance 0...4 m, Conector M12, Altura de la zona protegida: 610 mm
OY107S - Cortina fotoeléctrica de seguridad, Cumple con los requisitos:, tipo 4 (IEC 61496-1), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente: -10...55 °C, Alcance 0...4 m, Conector M12, Altura de la zona protegida: 1060 mm

Rejillas fotoeléctricas de seguridad:
OY112S - Barrera fotoeléctrica de seguridad, Cumple con los requisitos:, tipo 2 (IEC 61496-1), SIL 2 (IEC 61508), SILcl 2 (IEC 62061), PL d (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente: -10...55 °C, Alcance 0...4 m / 3...12 m, Conector M12, Altura de la zona protegida: 810 mm
OY115S - Barrera fotoeléctrica de seguridad, Cumple con los requisitos:, tipo 4 (IEC 61496-1), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente: -10...55 °C, Alcance 0...4 m / 3...12 m, Conector M12, Altura de la zona protegida: 810 mm

Sistema interactivo de búsqueda de productos
(Buscador)


Para más información consulte nuestro boletín actual (PDF-File 177 kB).