|  |
| |
|
|
|
|
|
La gama OG BasicLine ¡ahora también en versión de plástico! |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Compactos y potentes sensores fotoeléctricos tipo M18.
- Para aplicaciones estándar en sistemas de manipulación y transporte industrial.
- La alternativa económica.
- Barreras unidireccionales y sistemas réflex con configuración fija ("plug & play").
- Sistemas de reflexión directa: ajuste sencillo a través de potenciómetro.
- Fijación universal mediante componentes de fijación y accesorios de montaje.
Aplicaciones Los sensores de plástico tipo OG han sido concebidos especialmente para detectar la posición en sistemas de manipulación y transporte industrial. Aparte de cumplir con los requisitos técnicos, estos sensores son también económicos.
Tipos Las barreras unidireccionales y los sistemas réflex con filtro de polarización tienen una configuración fija. Los sensores están operativos en poco tiempo después del montaje, el cual, gracias a los accesorios opcionales, se puede llevar a cabo rápidamente y sin que conlleve elevados costes. El alcance del sistema de reflexión directa se puede ajustar con el potenciómetro de forma precisa dependiendo de cada aplicación.
Sistema de reflexión directa · Luz roja 645 nm · Conector M12 · 3 hilos DC PNP OGT100 - Sistema de reflexión directa, M18 x 1, potenciómetro, modo luz, DC PNP, IP 65 , Temperatura ambiente: -25...60 °C, Alcance: 0,01...0,4 m, Conector M12 OGT101 - Sistema de reflexión directa, M18 x 1, potenciómetro, oscurecimiento, DC PNP, IP 65 , Temperatura ambiente: -25...60 °C, Alcance: 0,01...0,4 m, Conector M12
Sistema réflex · Luz roja 645 nm · Conector M12 · 3 hilos DC PNP OGP100 - Sistema réflex, M18 x 1, Filtro de polarización, oscurecimiento, DC PNP, IP 67 , Temperatura ambiente: -25...60 °C, Alcance 0,05...2,5 m, Conector M12 OGP101 - Sistema réflex, M18 x 1, Filtro de polarización, modo luz, DC PNP, IP 67 , Temperatura ambiente: -25...60 °C, Alcance 0,05...2,5 m, Conector M12
Barrera fotoeléctrica unidireccional – Emisor · Luz roja 645 nm · Conector M12 OGS100 - Barrera fotoélectrica, M18 x 1, DC, IP 67 , Temperatura ambiente: -25...60 °C, Alcance ...8 m, Conector M12
Barrera fotoeléctrica unidireccional – Receptor · Luz roja 645 nm · Conector M12 · 3 hilos DC PNP OGE100 - Barrera fotoélectrica, M18 x 1, oscurecimiento, DC PNP, IP 67 , Temperatura ambiente: -25...60 °C, Alcance ...8 m, Conector M12 OGE101 - Barrera fotoélectrica, M18 x 1, modo luz, DC PNP, IP 67 , Temperatura ambiente: -25...60 °C, Alcance ...8 m, Conector M12
Para más información consulte nuestro boletín actual (PDF-File 240 kB).
|
|
|
|