Sensores de posición y reconocimiento de objetos
Detectores para cilindros con ranura en T con conector M8 Panel táctil para entornos difíciles Encoder multivuelta para condiciones difíciles Módulo de refrigeración para la gama O1D Detectores completamente metálicos para la industria alimentaria Barreras fotoeléctricas de seguridad con sistema activo/pasivo ecolink M8 para zonas asépticas y húmedas. Detector de color en una compacta carcasa O5 Detector para cilindros con ranura en T para aplicaciones Namur. ecolink, la conexión segura Fuentes de alimentación "made by ifm" Repartidores con tecnología ecolink Detectores de anillo y detectores a través de tubo Detectores dobles que brillan con nuevo esplendor Detectores inductivos de ranura O7 - pequeños, compactos, precisos La O5 para zonas explosivas pulverulentas. La gama OG BasicLine ¡ahora también en versión de plástico! Las nuevas cortinas fotoeléctricas entran en escena. La síntesis entre sensor electrónico de presión y visualización analógica Robustas barreras fotoeléctricas en horquilla y en ángulo con elevada frecuencia de conmutación. Un paso de gigante para los sensores fotoeléctricos: sensor de visión en 3D Detector capacitivo que reduce la variedad de tipos. OG Cubo, la nueva gama fotoeléctrica con carcasa metálica y rosca M18. Detectores inductivos completamente metálicos: ¡simplemente insuperables! Sensor láser de la gama O5 con gran precisión y clase de protección láser 1. Un toque de color con el detector de contraste O5 ¡Agua va! La nueva gama OG wetline. Detectores inductivos completamente metálicos para aplicaciones robustas. Detectores capacitivos para la detección a través de paredes Detectores para cilindros de carrera corta. Detectores inductivos completamente metálicos para la industria alimentaria. ecolink M12 - para zonas asépticas y húmedas Caudalímetro magneto-inductivo para montaje intercalado Fotocélulas miniatura con máxima potencia Sensor de distancia compacto con alcance de 75 m Detectores capacitivos listos para usar simplemente pulsando un botón Segura detección de granulados secos. Sondas Pt1000 con nueva tecnología Transmisor de temperatura con un excelente tiempo de respuesta Archivo
Control de fluidos y sistemas de diagnóstico Interfaz de cableado Sistema de control Sistemas de identificación

 
Robustas barreras fotoeléctricas en horquilla y en ángulo con elevada frecuencia de conmutación.
 
 

 
Sencillos, rápidos y precisos... desde todos los ángulos
  • A prueba de torsión gracias a la carcasa metálica.
  • Rápida puesta en marcha exenta de ajuste entre el emisor y el receptor.
  • Sencillo ajuste de la sensibilidad a través de potenciómetro.
  • Selección de modo luz / oscuridad mediante interruptor giratorio.
  • Fino y preciso haz de luz roja en todo el ancho de la horquilla.

Fotocélulas con nuevos diseños
Las nuevas fotocélulas de ifm con robusta carcasa metálica están, a diferencia de las habituales barreras en horquilla de plástico, especialmente hechas a prueba de torsión. En comparación con las barreras unidireccionales, también tienen la ventaja de que no es necesario hacer un ajuste entre el emisor y el receptor, proceso que lleva mucho tiempo.
Estas fotocélulas pueden ser utilizadas en concreto para la supervisión de piezas en sistemas de alimentación y dispositivos de manipulación. Otros ejemplos de aplicación son la supervisión de bordes o el control de alimentación doble, aplicaciones en las cuales es muy útil el disponer de un preciso ajuste de la sensibilidad a través de potenciómetro. El control de desequilibrios en ejes se puede llevar a cabo con precisión gracias al fino haz de luz con un diámetro pequeño y constante.

Barrera fotoeléctrica en horquilla tipo OPU · Luz infrarroja · PNP/NPN · Conector M8 · 3 polos
OPU200 - Barrera fotoeléctrica en horquilla, Detección automática PNP/NPN, DC PNP/NPN, IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C, conector M8, Ancho de la horquilla W: 10 mm, Profundidad de la horquilla D: 17 mm, luz infrarroja

Barrera fotoeléctrica en horquilla tipo OPU · Luz roja · PNP · Conector M8 · 3 polos
OPU201 - Barrera fotoeléctrica en horquilla, DC PNP, IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C, conector M8, Ancho de la horquilla W: 20 mm, Profundidad de la horquilla D: 25 mm, luz roja
OPU202 - Barrera fotoeléctrica en horquilla, DC PNP, IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C, conector M8, Ancho de la horquilla W: 30 mm, Profundidad de la horquilla D: 35 mm, luz roja
OPU203 - Barrera fotoeléctrica en horquilla, DC PNP, IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C, conector M8, Ancho de la horquilla W: 50 mm, Profundidad de la horquilla D: 55 mm, luz roja
OPU204 - Barrera fotoeléctrica en horquilla, DC PNP, IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C, conector M8, Ancho de la horquilla W: 80 mm, Profundidad de la horquilla D: 55 mm, luz roja
OPU205 - Barrera fotoeléctrica en horquilla, DC PNP, IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C, conector M8, Ancho de la horquilla W: 120 mm, Profundidad de la horquilla D: 60 mm, luz roja

Barrera fotoeléctrica en horquilla tipo OPU · Luz roja · NPN · Conector M8 · 3 polos
OPU207 - Barrera fotoeléctrica en horquilla, DC NPN, IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C, conector M8, Ancho de la horquilla W: 20 mm, Profundidad de la horquilla D: 25 mm, luz roja
OPU208 - Barrera fotoeléctrica en horquilla, DC NPN, IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C, conector M8, Ancho de la horquilla W: 30 mm, Profundidad de la horquilla D: 35 mm, luz roja
OPU209 - Barrera fotoeléctrica en horquilla, DC NPN, IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C, conector M8, Ancho de la horquilla W: 50 mm, Profundidad de la horquilla D: 55 mm, luz roja
OPU210 - Barrera fotoeléctrica en horquilla, DC NPN, IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C, conector M8, Ancho de la horquilla W: 80 mm, Profundidad de la horquilla D: 55 mm, luz roja
OPU211 - Barrera fotoeléctrica en horquilla, DC NPN, IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C, conector M8, Ancho de la horquilla W: 120 mm, Profundidad de la horquilla D: 60 mm, luz roja

Barrera fotoeléctrica en ángulo tipo OPL · PNP · Conector M8 · 3 polos
OPL200 - Barrera fotoeléctrica en ángulo, DC PNP, IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C, conector M8, Longitud del lado X: 50 mm, Longitud del lado Y: 50 mm, Ancho del ángulo Z: 60 mm, luz roja
OPL201 - Barrera fotoeléctrica en ángulo, DC PNP, IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C, conector M8, Longitud del lado X: 80 mm, Longitud del lado Y: 80 mm, Ancho del ángulo Z: 100 mm, luz roja

Barrera fotoeléctrica en ángulo tipo OPL · NPN · Conector M8 · 3 polos
OPL202 - Barrera fotoeléctrica en ángulo, DC NPN, IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C, conector M8, Longitud del lado X: 50 mm, Longitud del lado Y: 50 mm, Ancho del ángulo Z: 60 mm, luz roja
OPL203 - Barrera fotoeléctrica en ángulo, DC NPN, IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C, conector M8, Longitud del lado X: 80 mm, Longitud del lado Y: 80 mm, Ancho del ángulo Z: 100 mm, luz roja

Para más información consulte nuestro boletín actual (archivo PDF 380 kB).