|  |
| |
|
|
|
|
|
Detector capacitivo que reduce la variedad de tipos. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
El equipo está operativo pulsando simplemente un botón.
- Sencillo ajuste en la aplicación mediante botón pulsador.
- Detección automática de las cargas de salida PNP o NPN.
- Libre selección de la función NA / NC.
- Indicación claramente visible del estado de conmutación.
- Sencillo montaje mediante bridas de fijación.
Utilización: Los detectores capacitivos detectan materiales a granel o líquidos a través de materiales no metálicos. Los detectores capacitivos de la serie KQ se pueden montar sobre una superficie plana o bien en tubos utilizando soportes y bridas para cables. Gracias a los accesorios opcionales, los detectores se pueden integrar de forma flexible y en poco tiempo en las más diversas aplicaciones.
Puesta en marcha: El nuevo concepto de manejo permite realizar el ajuste y la configuración de la función de salida simplemente pulsando un botón. La detección automática de carga simplifica la conexión a controladores habituales en el mercado.
Tipo 48x20x14 - Montaje no enrasado - Cable PVC 2m KQ6001 - Detector capacitivo, Detección automática PNP/NPN , 1x colector abierto con detección automática de carga (DC PNP o DC NPN), Alcance 12 mm, no enrasable, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, cable PVC KQ6002 - Detector capacitivo, 1x colector abierto DC PNP, Alcance 12 mm, no enrasable, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, cable PVC
Tipo 48x20x14 - Montaje no enrasado - Conector macho M8 KQ6003 - Detector capacitivo, Detección automática PNP/NPN , 1x colector abierto con detección automática de carga (DC PNP o DC NPN), Alcance 12 mm, no enrasable, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, cable PVC, con conector AS KQ6004 - Detector capacitivo, 1x colector abierto DC PNP, Alcance 12 mm, no enrasable, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, cable PVC, con conector AS
Tipo 48x20x14 - Montaje no enrasado - Conector macho M12 KQ6005 - Detector capacitivo, 1x colector abierto DC PNP, Alcance 12 mm, no enrasable, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, cable PVC, con conector M12
Accesorios E12153 - Adaptador para montaje libre E12154 - Adaptador para montaje libre E11099 - Adaptador de montaje E10880 - Brida de fijación, Longitud 760 mm
Conectores y distribuidores EVC001 - Conector hembra, recto, Libre de siliconas, libre de halógenos, contactos dorados, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 2 m cable PUR EVC002 - Conector hembra, recto, Libre de siliconas, libre de halógenos, contactos dorados, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 5 m cable PUR E11199 - E11199 E11200 - E11200 E11974 - Cable de conexión, recto / recto, Libre de siliconas, libre de halógenos, contactos dorados, IP 68, Temperatura ambiente -25...85 °C, 0,3 m cable PUR E12155 - Cable de conexión, recto / recto, Libre de siliconas, contactos dorados, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, 0,2 m cable PUR
Para más información consulte nuestro boletín actual (archivo PDF 348 kB).
|
|
|
|