Sensores de posición y reconocimiento de objetos
Detectores para cilindros con ranura en T con conector M8 Panel táctil para entornos difíciles Encoder multivuelta para condiciones difíciles Módulo de refrigeración para la gama O1D Detectores completamente metálicos para la industria alimentaria Barreras fotoeléctricas de seguridad con sistema activo/pasivo ecolink M8 para zonas asépticas y húmedas. Detector de color en una compacta carcasa O5 Detector para cilindros con ranura en T para aplicaciones Namur. ecolink, la conexión segura Fuentes de alimentación "made by ifm" Repartidores con tecnología ecolink Detectores de anillo y detectores a través de tubo Detectores dobles que brillan con nuevo esplendor Detectores inductivos de ranura O7 - pequeños, compactos, precisos La O5 para zonas explosivas pulverulentas. La gama OG BasicLine ¡ahora también en versión de plástico! Las nuevas cortinas fotoeléctricas entran en escena. La síntesis entre sensor electrónico de presión y visualización analógica Robustas barreras fotoeléctricas en horquilla y en ángulo con elevada frecuencia de conmutación. Un paso de gigante para los sensores fotoeléctricos: sensor de visión en 3D Detector capacitivo que reduce la variedad de tipos. OG Cubo, la nueva gama fotoeléctrica con carcasa metálica y rosca M18. Detectores inductivos completamente metálicos: ¡simplemente insuperables! Sensor láser de la gama O5 con gran precisión y clase de protección láser 1. Un toque de color con el detector de contraste O5 ¡Agua va! La nueva gama OG wetline. Detectores inductivos completamente metálicos para aplicaciones robustas. Detectores capacitivos para la detección a través de paredes Detectores para cilindros de carrera corta. Detectores inductivos completamente metálicos para la industria alimentaria. ecolink M12 - para zonas asépticas y húmedas Caudalímetro magneto-inductivo para montaje intercalado Fotocélulas miniatura con máxima potencia Sensor de distancia compacto con alcance de 75 m Detectores capacitivos listos para usar simplemente pulsando un botón Segura detección de granulados secos. Sondas Pt1000 con nueva tecnología Transmisor de temperatura con un excelente tiempo de respuesta Archivo
Control de fluidos y sistemas de diagnóstico Interfaz de cableado Sistema de control Sistemas de identificación

 
¡Agua va! La nueva gama OG wetline.
 
 

 
Sensores fotoeléctricos M18 optimizados para entornos difíciles en zonas húmedas.
  • Materiales seleccionados, aptos para la industria alimentaria.
  • Calidad garantizada mediante Certificado ECOLAB.
  • Puesta en práctica consecuente de los conocimientos técnicos de ifm en el sector.
  • Concepto de sellado óptimo: IP 67, IP 68 e IP 69K.
  • Versiones con configuración fija: sencilla puesta en marcha (plug & play).


Campos de aplicación de la gama OG wetline
La gama OG wetline ha sido desarrollada especialmente para aplicaciones de la industria alimentaria, como por ejemplo, queserías, fábricas de cerveza o las industrias cárnicas. La experiencia y los conocimientos técnicos de ifm en el sector se han puesto en práctica en estas aplicaciones de forma consecuente.

Robusta carcasa de inox
La carcasa de acero inoxidable, la lente de plástico y el material de la junta apto para alimentos posibilitan la utilización de la gama OG wetline en zonas húmedas de la industria alimentaria donde se trabaja con productos detergentes agresivos.

Versiones con configuración fija
La gama OG wetline posee una configuración fija. En el caso de las versiones con supresión de fondo, se puede elegir entre los alcances de 100 mm, 200 mm o 300 mm.

Aplicaciones
Zonas asépticas y húmedas

Conector M12 · 3 hilos DC PNP
OGH300 - Sistema de reflexión directa, M18 x 1, Supresión de fondo, modo luz, DC PNP, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente: -25...80 °C, Alcance: ...0,1 m, Conector M12
OGH301 - Sistema de reflexión directa, M18 x 1, Supresión de fondo, oscurecimiento, DC PNP, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente: -25...80 °C, Alcance: ...0,1 m, Conector M12
OGH302 - Sistema de reflexión directa, M18 x 1, Supresión de fondo, modo luz, DC PNP, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente: -25...80 °C, Alcance: ...0,2 m, Conector M12
OGH303 - Sistema de reflexión directa, M18 x 1, Supresión de fondo, oscurecimiento, DC PNP, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente: -25...80 °C, Alcance: ...0,2 m, Conector M12
OGH304 - Sistema de reflexión directa, M18 x 1, Supresión de fondo, modo luz, DC PNP, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente: -25...80 °C, Alcance: ...0,3 m, Conector M12
OGH305 - Sistema de reflexión directa, M18 x 1, Supresión de fondo, oscurecimiento, DC PNP, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente: -25...80 °C, Alcance: ...0,3 m, Conector M12
OGP300 - Sistema réflex, M18 x 1, Filtro de polarización, oscurecimiento, DC PNP, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente: -25...80 °C, Alcance 0,03...4 m, Conector M12
OGP301 - Sistema réflex, M18 x 1, Filtro de polarización, modo luz, DC PNP, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente: -25...80 °C, Alcance 0,03...4 m, Conector M12
OGS300 - Barrera fotoélectrica, M18 x 1, DC, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente: -25...80 °C, Alcance ...20 m, Conector M12
OGE300 - Barrera fotoélectrica, M18 x 1, oscurecimiento, DC PNP, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente: -25...80 °C, Alcance ...20 m, Conector M12
OGE301 - Barrera fotoélectrica, M18 x 1, modo luz, DC PNP, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente: -25...80 °C, Alcance ...20 m, Conector M12

Para más información consulte nuestro boletín actual (archivo PDF 347 kB).