Sensores de posición y reconocimiento de objetos
Detectores para cilindros con ranura en T con conector M8 Panel táctil para entornos difíciles Encoder multivuelta para condiciones difíciles Módulo de refrigeración para la gama O1D Detectores completamente metálicos para la industria alimentaria Barreras fotoeléctricas de seguridad con sistema activo/pasivo ecolink M8 para zonas asépticas y húmedas. Detector de color en una compacta carcasa O5 Detector para cilindros con ranura en T para aplicaciones Namur. ecolink, la conexión segura Fuentes de alimentación "made by ifm" Repartidores con tecnología ecolink Detectores de anillo y detectores a través de tubo Detectores dobles que brillan con nuevo esplendor Detectores inductivos de ranura O7 - pequeños, compactos, precisos La O5 para zonas explosivas pulverulentas. La gama OG BasicLine ¡ahora también en versión de plástico! Las nuevas cortinas fotoeléctricas entran en escena. La síntesis entre sensor electrónico de presión y visualización analógica Robustas barreras fotoeléctricas en horquilla y en ángulo con elevada frecuencia de conmutación. Un paso de gigante para los sensores fotoeléctricos: sensor de visión en 3D Detector capacitivo que reduce la variedad de tipos. OG Cubo, la nueva gama fotoeléctrica con carcasa metálica y rosca M18. Detectores inductivos completamente metálicos: ¡simplemente insuperables! Sensor láser de la gama O5 con gran precisión y clase de protección láser 1. Un toque de color con el detector de contraste O5 ¡Agua va! La nueva gama OG wetline. Detectores inductivos completamente metálicos para aplicaciones robustas. Detectores capacitivos para la detección a través de paredes Detectores para cilindros de carrera corta. Detectores inductivos completamente metálicos para la industria alimentaria. ecolink M12 - para zonas asépticas y húmedas Caudalímetro magneto-inductivo para montaje intercalado Fotocélulas miniatura con máxima potencia Sensor de distancia compacto con alcance de 75 m Detectores capacitivos listos para usar simplemente pulsando un botón Segura detección de granulados secos. Sondas Pt1000 con nueva tecnología Transmisor de temperatura con un excelente tiempo de respuesta Archivo
Control de fluidos y sistemas de diagnóstico Interfaz de cableado Sistema de control Sistemas de identificación

 
Un toque de color con el detector de contraste O5
 
 

 
Nuevo detector de contraste con LED RGB.
  • Selección automática mediante teach del color óptimo de la luz emisora.
  • El método teach ahorra tiempo y reduce costes durante la puesta en marcha.
  • Detección sencilla de marcas impresas y objetos especialmente planos.
  • Alta frecuencia de conmutación de 10.000 Hz.
  • Amplia gama de accesorios.


Utilización
El detector de contraste O5 permite detectar marcas impresas y objetos especialmente planos.

LED RGB (rojo-verde-zul)
Durante el aprendizaje del sensor, éste selecciona automáticamente el color de emisión donde existen mayores diferencias de contraste. Simplemente basta con pulsar dos veces el botón teach y el sensor está listo para su funcionamiento. En aplicaciones con breve relación impulso/pausa, el O5K500 conmuta de forma fiable debido a su elevada frecuencia de conmutación.

Amplia gama de accesorios
Disponemos de una amplia gama de accesorios para facilitar una fijación flexible y rápida.

Aplicaciones
Industria del packaging, industria alimentaria

Conector M12 · 3 hilos DC PNP / NPN
O5K500 - Detector de contrastes, Detección automática PNP/NPN, Función Teach, Bloqueo electrónico, IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C, Conector M12

Accesorios
E21211 - Set de montaje, Montaje con cilindro de fijación
E21212 - Set de montaje, Montaje con cilindro de fijación
E20717 - Cilindro de fijación, Ø 12 mm
E21110 - Cilindro de fijación, Ø 12 mm
E20938 - varilla de montaje, Ø 12 / M10, Longitud 130 mm
E20940 - varilla de montaje, Ø 12 / M10, Longitud 200 mm
E20951 - Cube, M10

Para más información consulte nuestro boletín actual (archivo PDF 347 kB).